Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Częstotliwość wejściowa
47...63 Hz
Ochrona przeciwprzepięciowa wejście
warystor
Pobór prądu AC
1,2 A @ 230 V AC / 2,4 A @ 115 V AC
Pobór prądu DC
1,2 A przy 370 V DC / 2,4 A przy 120 V DC
Początkowy prąd rozruchowy
Maks. 10 A
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Zakres częstotliwości AC
47...63 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC
80…370 V DC (derating @ 120 V DC)
Zakres napięć zasilania AC
85…264 V AC (redukcja przy 100 V AC)
Zalecane zabezpieczenie wstępne
4 A / DI, bezpiecznik topikowy 10 A, char. B, bezpiecznik instalacyjny 3...4 A, char. C, bezpiecznik instalacyjny
Znamionowe napięcie wejściowe
100...240 V AC
Znamionowy pobór mocy
260,9 VA
Wyjście
Moc wyjściowa
240 W
Możliwość łączenia równoległego
tak, maks. 5
Napięcie wyjściowe, max.
56 V
Napięcie wyjściowe, min.
42 V
Napięcie wyjściowe, uwaga
(ustawiane potencjometrem)
Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy UZnamionowe
5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C
Obciążenie pojemnościowe
nieograniczony
Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Tak
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Tak
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
<100 mV ss @ 48 V DC, I Nenn
Znamionowe napięcie wyjściowe
48 V DC ± 1 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
5 A przy 55 °C
czas narastania
≤ 100 ms
Informacje ogólne
Czas podtrzymywania zasilania przy Iznam.
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Kategoria przepięciowa
II
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
2 000 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
1 000 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
3 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe
23 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
58…65 V DC
Ochrona przed nadmierną temperaturą
Tak
Ochrona przed zwarciem
Tak
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
na szynę nośną TS 35
Prąd upłynnościowy doziemny, maks.
3,5 mA
Sprawność
92 %
Stopień ochrony
IP20
Sygnalizacja
Zielona dioda LED (Uwyjściowe > 21,6 V DC), Żółta dioda LED (Iwyjściowy > 90% IWartość znamionowa typ. ), Czerwona dioda LED (przeciążenie, przegrzanie, zwarcie, Uwyjściowe <20,4 V DC)
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Współczynnik mocy (ok.)
> 0,94 @ 230 V AC / > 0,99 @ 115 V AC
max. dop. wilgotność powietrza (praca)
5%…95% wilg. wzgl.
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), EN 61000-4-4 (impulsy), EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-6 (zaburzenia przewodzone), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
1 g zgodnie z EN 50178
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu
Zgodnie z EN 61000-3-2
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
15 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
2 kV
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji wejście / wyjście
3 kV
Stopień ochrony
I, z przyłączem PE
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn
według EN60204
Napięcie bezpieczne
SELV, zgodnie z normą IEC 60950-1, PELV zgodnie z EN 60204-1
Ochrona przed niebezpiecznymi prądami upływowymi
Wg VDE0106-101
Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych
Zgodnie z EN 61558-2-16
Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne
według EN50178 / VDE0160
Dane podłączeniowe (wyjście)
Liczba zacisków
3 dla L/N/PE
Moment dokręcający, maks.
0,6 Nm
Moment dokręcający, min.
0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.
6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,5 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Liczba zacisków
6 (++,--,13,14)
Moment dokręcający, maks.
0,6 Nm
Moment dokręcający, min.
0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, stywny , max.
6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,5 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Sygnałowy
obciążenie styku ( styk zwierny)
max. 30 V DC / 1 A
przekaźnik wł/wył
Napięcie wyjściowe >21,6 V DC/ <20,4 V DC, przeciążenie
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), EN 61000-4-4 (impulsy), EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-6 (zaburzenia przewodzone), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.