결선
전자 부품
자동화 & 소프트웨어
작업장 & 액세서리
어셈블리
릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이
아날로그 신호 조정
전원 공급
전자 부품 하우징
낙뢰 및 서지 보호
태양광 발전
e-모빌리티
필드버스 분배기
스위치 모드 전원 공급 유닛
전자 부하 모니터링
통신 모듈
무정전 전원 공급 장치
DC/DC 컨버터
다이오드 및 이중화 모듈
사전 충전 장치
분산형 스위치 모드 전원 공급 유닛 IP65
분산형 전자 부하 모니터링 IP65
액세서리
Connect Power PROtop
Connect Power PROmax
Connect Power PROeco
Connect Power PRObas
Connect Power PRO Insta
Connect Power PRO PM
Connect Power 단상 PROeco
Connect Power 3상 PROeco
일반 주문 데이터
버전
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 48 V
주문 번호
1469590000
유형
PRO ECO 240W 48V 5A
GTIN (EAN)
4050118275773
수량
1 pc(s).
치수 및 중량
깊이
100 mm
깊이 (인치)
3.937 inch
높이
125 mm
높이 (인치)
4.921 inch
너비
60 mm
폭 (인치)
2.362 inch
순중량
1,014 g
온도
보관 온도
-40 °C...85 °C
작동 온도
-25 °C...70 °C
환경 제품 규정 준수
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
결선 데이터(입력)
결선 방식
스크류 결선
단자대 수
L/N/PE의 경우 3
와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대
2.5 mm²
조임 토크, 최대
0.6 Nm
조임 토크, 최소
0.5 Nm
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대
12
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소
26
컨덕터 단면적, 리지드 , 최대
6 mm²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최소
0.5 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소
0.5 mm²
입력
AC 입력 전압 범위
85…264 V AC (경감 @ 100 V AC)
AC 전류 소비량
1.2 A @ 230 V AC / 2.4 A @ 115 V AC
DC 입력 전압 범위
80~370 V DC(감소 @ 120 V DC)
DC 전류 소비량
1.2 A @ 370 V DC / 2.4 A @ 120 V DC
결선 방식
스크류 결선
공칭 소비 전력
260.9 VA
권장 백업 퓨즈
4 A / DI, 안전 퓨즈 10 A, Char. B, 회로 차단기 3...4 A, Char. C, 회로 차단기
서지 보호
바리스터
유입 전류
최대 10 A
입력 주파수
47 ~ 63 Hz
입력 퓨즈(내부)
예
정격 입력 전압
100~240 V AC
주파수 범위 AC
47 ~ 63 Hz
출력
U에서 연속 출력 전류공칭
5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C
U의 경우 공칭 출력 전류공칭
5 A at 55 °C
결선 방식
스크류 결선
과부하 보호
예
병렬 결선 옵션
예, 최대 5
상승 시간
≤ 100 ms
역내전압에 대한 보호
예
용량성 부하
무제한
잔류 리플, 브레이킹 스파이크
< 100 mV ss @ 48 V DC, I Nenn
정격 출력 전압
48 V DC ± 1 %
출력 전력
240 W
출력 전압, 주
(전위차계를 통해 조정 가능)
출력 전압, 최대
56 V
출력 전압, 최소
42 V
일반 데이터
AC 장애 브리징 시간 @ I공칭
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
MTBF
기준에 따름
SN 29500
작동 시간(시간), 최소
2,000,000 h
주변 온도
25 °C
입력 전압
230 V
출력 전력
240 W
듀티 사이클
100 %
기준에 따름
SN 29500
작동 시간(시간), 최소
1,000,000 h
주변 온도
40 °C
입력 전압
230 V
출력 전력
240 W
듀티 사이클
100 %
과열 방지
예
누전 전류, 최대
3.5 mA
단락 보호
예
보호 등급
IP20
부하의 역전압으로부터 보호
58…65 V DC
서지 전압 범주
II
역률(대략치)
> 0.94 @ 230 V AC / > 0.99 @ 115 V AC
장착 위치, 설치 알림
단자대 레일 TS 35에
전원 상실, 공칭 부하
23 W
전원 상실, 무부하
3 W
최대 허용 대기 중 습도(작동)
5 %…95 % RH
표시
LED 녹색 (U출력 > 21.6 V DC), LED 노란색 (I출력 > 90% I정격 typ. ), LED 적색 (과부하, 온도 과부하, 합선)출력 < 20.4 V DC)
하우징 버전
금속, 내부식성
효율성
92 %
절연 조정
보호 등급
I, PE 결선 사용
서지 전압 범주
II
오염 심각도
2
절연 전압, 입력/출력
3 kV
절연 전압, 출력/접지
0.5 kV
절연 전압, 출력/접지
2 kV
EMC / 충격/진동
EN55032 규격 소음 방출
Class B
내진동성 IEC 60068-2-6
EN 50178 규격 적합 1g
내충격성 IEC 60068-2-27
모든 방향에서 15 g
다음에 따른 간섭 내성 테스트
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
메인 전압 고조파 전류 제한
EN 61000-3-2 규격
전기 안전(적용 표준)
보호 분리/감전으로부터 보호
VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410
스위치 모드 전원 공급용 안전 변압기
EN 61558-2-16 규격
안전 초저전압
IEC 60950-1에 따른 SELV, EN 60204-1 규격 적합 PELV
위험한 쇼크 전류로부터 보호
Acc. to VDE0106-101
전기 기계 장비
EN60204 규격
전자 장비에 사용
EN50178 / VDE0160 규격
결선 데이터(출력)
결선 방식
스크류 결선
단자대 수
6 (++,--,13,14)
조임 토크, 최대
0.6 Nm
조임 토크, 최소
0.5 Nm
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대
12
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소
26
컨덕터 단면적, 리지드 , 최대
6 mm²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최소
0.5 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최대
2.5 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소
0.5 mm²
신호
릴레이 on/off
출력 전압 > 21.6 V DC/ <20.4 V DC, 과부하
유동 접점
예
접점 부하(NO 접점)
최대 30 V DC / 1 A
분류
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
주문 번호:
1469570000
유형:
PRO ECO 72W 12V 6A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 12 V
주문 번호:
1469470000
유형:
PRO ECO 72W 24V 3A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469480000
유형:
PRO ECO 120W 24V 5A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469580000
유형:
PRO ECO 120W 12V 10A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 12 V
주문 번호:
1469490000
유형:
PRO ECO 240W 24V 10A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469610000
유형:
PRO ECO 480W 48V 10A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 48 V
주문 번호:
1469510000
유형:
PRO ECO 480W 24V 20A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469520000
유형:
PRO ECO 960W 24V 40A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
버전
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 48 V
주문 번호
1469590000
유형
PRO ECO 240W 48V 5A
GTIN (EAN)
4050118275773
수량
1 pc(s).
깊이
100 mm
깊이 (인치)
3.937 inch
높이
125 mm
높이 (인치)
4.921 inch
너비
60 mm
폭 (인치)
2.362 inch
순중량
1,014 g
보관 온도
-40 °C...85 °C
작동 온도
-25 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
결선 방식
스크류 결선
단자대 수
L/N/PE의 경우 3
와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대
2.5 mm²
조임 토크, 최대
0.6 Nm
조임 토크, 최소
0.5 Nm
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대
12
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소
26
컨덕터 단면적, 리지드 , 최대
6 mm²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최소
0.5 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소
0.5 mm²
AC 입력 전압 범위
85…264 V AC (경감 @ 100 V AC)
AC 전류 소비량
1.2 A @ 230 V AC / 2.4 A @ 115 V AC
DC 입력 전압 범위
80~370 V DC(감소 @ 120 V DC)
DC 전류 소비량
1.2 A @ 370 V DC / 2.4 A @ 120 V DC
결선 방식
스크류 결선
공칭 소비 전력
260.9 VA
권장 백업 퓨즈
4 A / DI, 안전 퓨즈 10 A, Char. B, 회로 차단기 3...4 A, Char. C, 회로 차단기
서지 보호
바리스터
유입 전류
최대 10 A
입력 주파수
47 ~ 63 Hz
입력 퓨즈(내부)
예
정격 입력 전압
100~240 V AC
주파수 범위 AC
47 ~ 63 Hz
U에서 연속 출력 전류공칭
5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C
U의 경우 공칭 출력 전류공칭
5 A at 55 °C
결선 방식
스크류 결선
과부하 보호
예
병렬 결선 옵션
예, 최대 5
상승 시간
≤ 100 ms
역내전압에 대한 보호
예
용량성 부하
무제한
잔류 리플, 브레이킹 스파이크
< 100 mV ss @ 48 V DC, I Nenn
정격 출력 전압
48 V DC ± 1 %
출력 전력
240 W
출력 전압, 주
(전위차계를 통해 조정 가능)
출력 전압, 최대
56 V
출력 전압, 최소
42 V
AC 장애 브리징 시간 @ I공칭
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
MTBF
기준에 따름
SN 29500
작동 시간(시간), 최소
2,000,000 h
주변 온도
25 °C
입력 전압
230 V
출력 전력
240 W
듀티 사이클
100 %
기준에 따름
SN 29500
작동 시간(시간), 최소
1,000,000 h
주변 온도
40 °C
입력 전압
230 V
출력 전력
240 W
듀티 사이클
100 %
과열 방지
예
누전 전류, 최대
3.5 mA
단락 보호
예
보호 등급
IP20
부하의 역전압으로부터 보호
58…65 V DC
서지 전압 범주
II
역률(대략치)
> 0.94 @ 230 V AC / > 0.99 @ 115 V AC
장착 위치, 설치 알림
단자대 레일 TS 35에
전원 상실, 공칭 부하
23 W
전원 상실, 무부하
3 W
최대 허용 대기 중 습도(작동)
5 %…95 % RH
표시
LED 녹색 (U출력 > 21.6 V DC), LED 노란색 (I출력 > 90% I정격 typ. ), LED 적색 (과부하, 온도 과부하, 합선)출력 < 20.4 V DC)
하우징 버전
금속, 내부식성
효율성
92 %
보호 등급
I, PE 결선 사용
서지 전압 범주
II
오염 심각도
2
절연 전압, 입력/출력
3 kV
절연 전압, 출력/접지
0.5 kV
절연 전압, 출력/접지
2 kV
EN55032 규격 소음 방출
Class B
내진동성 IEC 60068-2-6
EN 50178 규격 적합 1g
내충격성 IEC 60068-2-27
모든 방향에서 15 g
다음에 따른 간섭 내성 테스트
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
메인 전압 고조파 전류 제한
EN 61000-3-2 규격
보호 분리/감전으로부터 보호
VDE0100-410 / acc. to DIN57100-410
스위치 모드 전원 공급용 안전 변압기
EN 61558-2-16 규격
안전 초저전압
IEC 60950-1에 따른 SELV, EN 60204-1 규격 적합 PELV
위험한 쇼크 전류로부터 보호
Acc. to VDE0106-101
전기 기계 장비
EN60204 규격
전자 장비에 사용
EN50178 / VDE0160 규격
결선 방식
스크류 결선
단자대 수
6 (++,--,13,14)
조임 토크, 최대
0.6 Nm
조임 토크, 최소
0.5 Nm
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대
12
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소
26
컨덕터 단면적, 리지드 , 최대
6 mm²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최소
0.5 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최대
2.5 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소
0.5 mm²
릴레이 on/off
출력 전압 > 21.6 V DC/ <20.4 V DC, 과부하
유동 접점
예
접점 부하(NO 접점)
최대 30 V DC / 1 A
인증
ROHS
준수
UL File Number Search
UL 웹사이트
인증 번호(cULus)
E258476
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
주문 번호:
1469570000
유형:
PRO ECO 72W 12V 6A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 12 V
주문 번호:
1469470000
유형:
PRO ECO 72W 24V 3A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469480000
유형:
PRO ECO 120W 24V 5A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469580000
유형:
PRO ECO 120W 12V 10A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 12 V
주문 번호:
1469490000
유형:
PRO ECO 240W 24V 10A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469610000
유형:
PRO ECO 480W 48V 10A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 48 V
주문 번호:
1469510000
유형:
PRO ECO 480W 24V 20A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
주문 번호:
1469520000
유형:
PRO ECO 960W 24V 40A
버전:
파워서플라이, 스위치 모드 파워서플라이 유닛, 24 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.