Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
Nr.Cat.
1469590000
Tipo
PRO ECO 240W 48V 5A
GTIN (EAN)
4050118275773
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
100 mm
Profondità (pollici)
3,937 inch
Posizione verticale
125 mm
Altezza (pollici)
4,921 inch
Larghezza
60 mm
Larghezza (pollici)
2,362 inch
Peso netto
1.014 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Ingresso
Assorbimento di corrente AC
1,2 A @ 230 V AC / 2,4 A @ 115 V AC
Assorbimento di corrente DC
1,2 A a 370 V DC / 2,4 A a 120 V DC
Campo della tensione d'ingresso AC
85...264 V AC (deriva termica a 100 V AC)
Campo di frequenze AC
47...63 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
80...370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Corrente di punta
max. 10 A
Frequenza d'ingresso
47...63 Hz
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Potenza assorbita nominale
260,9 VA
Prefusibile consigliato
4 A / DI, fusibile 10 A, car. B, interruttore automatico 3...4 A, Car. C, interruttore automatico
Protezione contro le sovratensioni ingresso
Varistore
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
da 100 a 240 V AC
Uscita
Carico capacitivo
Illimitato
Corrente d'uscita continua a Unominale
5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
5 A a 55 °C
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
<100 mV ss @ 48 V DC, I Nenn
Parallelabilità
sì, max. 5
Potenza erogata
240 W
Protezione contro i sovraccarichi
Sì
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tempo di salita
≤ 100 ms
Tensione d'uscita osservazioni
(regolabile con potenziometro)
Tensione d'uscita, max.
56 V
Tensione d'uscita, min.
42 V
Tensione nominale d'uscita
48 V DC ± 1 %
Dati generali
Classe di sovratensione
II
Corrente di dispersione verso terra, max.
3,5 mA
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Fattore di potenza (ca.)
> 0,94 @ 230 V AC / > 0,99 @ 115 V AC
Grado di efficacia
92 %
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
2.000.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.000.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
su guida di supporto TS 35
Potenza dissipata, carico nominale
23 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
3 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro la sovratemperatura
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
58…65 V DC
Segnalazione
LED verde (Uuscita > 21,6 V DC), LED giallo (Iuscita > 90 % INominale tip. ), LED rosso (sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, Uuscita <20.4 V DC)
Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Umidità relativa dell'aria max. (esercizio)
5 %…95 % RH
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (condotto), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Limitazione delle correnti armoniche di rete
Secondo EN 61000-3-2
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
15 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
1 g secondo EN50178
Isolamento
Classe di protezione
I, con collegamento PE
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
2 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
3 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-16
Dati di collegamento (ingresso)
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Numero di morsetti
3 per L/N/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,5 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (uscita)
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Numero di morsetti
6 (++,--,13,14)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,5 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Segnalazione
Carico di contatto (contatto NA)
max. 30 V DC / 1 A
Contatto equipotenziale
Sì
Relè ON/OFF
Tensione d'uscita >21,6 V DC/ <20,4 V DC, sovraccarico
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
58…65 V DC
Segnalazione
LED verde (Uuscita > 21,6 V DC), LED giallo (Iuscita > 90 % INominale tip. ), LED rosso (sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, Uuscita <20.4 V DC)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.