Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Relämoduler och solid state-reläer
Skiljeförstärkare och mätomvandlare
Strömförsörjningar
Elektronikkapslingar
Åsk- och överspänningsskydd
e-mobility
Fotovoltaik
Fältbussfördelare
Switchade nätdelar
Elektronisk lastövervakning
Kommunikationsmoduler
Avbrottsfri strömförsörjning
DC/DC omvandlare
Diod- och redundansmoduler
Decentraliserade switchade nätaggregatenheter IP65
Decentraliserad elektronisk lastövervakning IP65
Tillbehör
Connect Power PROtop
Connect Power PROmax
Connect Power PROeco
Connect Power PRObas
Connect Power INSTA POWER
Connect Power PRO CP
Connect Power PRO PM
Connect Power enfas PROeco
Connect Power 3-fas PROeco
Allmänna beställningsdata
Utförande
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr.
1469570000
Typ
PRO ECO 72W 12V 6A
GTIN (EAN)
4050118275766
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
100 mm
Byggdjup (tum)
3,937 inch
Höjd
125 mm
Bygghöjd (tum)
4,921 inch
Bredd
34 mm
Byggbredd (tum)
1,339 inch
Nettovikt
565 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Ingång
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Frekvensområde AC
47...63 Hz
Ingångssäkring (intern)
Ja
Ingångsspänningsområde AC
85…264 V AC (derating @ 100 V AC)
Ingångsspänningsområde DC
80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Inkopplingsströmmen
max. 40 A
Märkingångsspänning
100–240 V AC
Nominell strömförbrukning
84,7 VA
Rekommenderad försäkring
2 A/DI, smältsäkring 6 A, kar. B, automatsäkring 2...4 A, kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning AC
0,6 A @ 230 V AC / 1,1 A @ 115 V AC
Strömförbrukning DC
0,25 A @ 370 V DC / 0,7 A @ 120 V DC
Överspänningsskydd ingång
Varistor
Utgång
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Kapacitiv last
obegränsad
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell
6 A @ 55 °C, 4,5 A @ 70 °C
Märkutgångsspänning
12 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom
6 A @ 55 °C
Parallellkopplingsbarhet
ja, max. 5
Restbrum, brytande toppar
<50 mV ss @ 12 V DC, I Nenn
Skydd mot bakspänning
Ja
Stigningstid
≤ 100 ms
Uteffekt
72 W
Utgångsspänning, kommentar
(kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min.
10 V
Utgångsspännning, max.
16 V
Överbelastningsskydd
Ja
Allmänna uppgifter
Effektfaktor (ca.)
> 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC
Förlusteffekt, märklast
15 W
Förlusteffekt, tomgång
4 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning
på montageskena TS 35
Jordavledingsström, max.
3,5 mA
Kapslingsutförande
Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd
Ja
MTBF
Enligt standard
SN 29500
Drifttid (timmar), min.
3 000 000 h
Omgivningstemperatur
25 °C
Ingångsspänning
230 V
Uteffekt
72 W
Driftcykel
100 %
Enligt standard
SN 29500
Drifttid (timmar), min.
1 700 000 h
Omgivningstemperatur
40 °C
Ingångsspänning
230 V
Uteffekt
72 W
Driftcykel
100 %
Max. till. luftfuktighet (drift)
5 %… 95 % RH
Signalering
LED grön (Uutgång > 21,6 V DC), LED gul (Iutgång > 90 % INominell typ. ), Röd LED (överlast, övertemperatur, kortslutning, Uutgång < 20,4 V DC)
Skydd mot återspänningar från lasten
> 18 V DC
Skyddsklass
IP20
Verkningsgrad
85 %
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom
> 100 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Överspänningskategori
II
Övertemperaturskydd
Ja
EMC / stöt / vibration
Begränsning av övertoner i nätet
Enligt EN 61000-3-2
Bullervärde enligt EN55032
Klass B
Interferenstålighetstest enligt
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (överspänning), EN 61000-4-6 (ledd), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27
15 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6
1 g enligt EN 50178
Isolationskoordinater
Isolationsspänning ingång / utgång
3 kV
Isolationsspänning utgång/jord
2 kV
Isolationsspänning utgång/jord
0,5 kV
Nedsmutsningsgrad
2
Skyddsklass
I, med PE-anslutning
Överspänningskategori
II
Elsäkerhet (använda normer)
Elektrisk utrustning av maskiner
enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt
VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat
Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar
Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning
SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel
enligt EN50178/VDE0160
Anslutningsdata (ingång)
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Antal plintar
3 for L/N/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.
0,5 Nm
Anslutningsdata (utgång)
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Antal plintar
5 (+,--,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.
0,5 Nm
Signalisering
Kontaktbelastning (slutande)
max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt
Ja
Relä till/från
Utgångsspänning >21,6 V DC/<20,4 V DC, överlast
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ETIM 10.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 15.0
27-04-07-01
Art.nr.:
3025560000
Typ:
PRO ECO 72W 24V 3A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025570000
Typ:
PRO ECO 120W 24V 5A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025580000
Typ:
PRO ECO 240W 24V 10A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025590000
Typ:
PRO ECO 480W 24V 20A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025600000
Typ:
PRO ECO 960W 24V 40A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025610000
Typ:
PRO ECO 960W 48V 20A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Utförande
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr.
1469570000
Typ
PRO ECO 72W 12V 6A
GTIN (EAN)
4050118275766
Förp.
1 pc(s).
Djup
100 mm
Byggdjup (tum)
3,937 inch
Höjd
125 mm
Bygghöjd (tum)
4,921 inch
Bredd
34 mm
Byggbredd (tum)
1,339 inch
Nettovikt
565 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Frekvensområde AC
47...63 Hz
Ingångssäkring (intern)
Ja
Ingångsspänningsområde AC
85…264 V AC (derating @ 100 V AC)
Ingångsspänningsområde DC
80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Inkopplingsströmmen
max. 40 A
Märkingångsspänning
100–240 V AC
Nominell strömförbrukning
84,7 VA
Rekommenderad försäkring
2 A/DI, smältsäkring 6 A, kar. B, automatsäkring 2...4 A, kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning AC
0,6 A @ 230 V AC / 1,1 A @ 115 V AC
Strömförbrukning DC
0,25 A @ 370 V DC / 0,7 A @ 120 V DC
Överspänningsskydd ingång
Varistor
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Kapacitiv last
obegränsad
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell
6 A @ 55 °C, 4,5 A @ 70 °C
Märkutgångsspänning
12 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom
6 A @ 55 °C
Parallellkopplingsbarhet
ja, max. 5
Restbrum, brytande toppar
<50 mV ss @ 12 V DC, I Nenn
Skydd mot bakspänning
Ja
Stigningstid
≤ 100 ms
Uteffekt
72 W
Utgångsspänning, kommentar
(kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänning, min.
10 V
Utgångsspännning, max.
16 V
Överbelastningsskydd
Ja
Effektfaktor (ca.)
> 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC
Förlusteffekt, märklast
15 W
Förlusteffekt, tomgång
4 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning
på montageskena TS 35
Jordavledingsström, max.
3,5 mA
Kapslingsutförande
Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd
Ja
MTBF
Enligt standard
SN 29500
Drifttid (timmar), min.
3 000 000 h
Omgivningstemperatur
25 °C
Ingångsspänning
230 V
Uteffekt
72 W
Driftcykel
100 %
Enligt standard
SN 29500
Drifttid (timmar), min.
1 700 000 h
Omgivningstemperatur
40 °C
Ingångsspänning
230 V
Uteffekt
72 W
Driftcykel
100 %
Max. till. luftfuktighet (drift)
5 %… 95 % RH
Signalering
LED grön (Uutgång > 21,6 V DC), LED gul (Iutgång > 90 % INominell typ. ), Röd LED (överlast, övertemperatur, kortslutning, Uutgång < 20,4 V DC)
Skydd mot återspänningar från lasten
> 18 V DC
Skyddsklass
IP20
Verkningsgrad
85 %
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom
> 100 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Överspänningskategori
II
Övertemperaturskydd
Ja
Begränsning av övertoner i nätet
Enligt EN 61000-3-2
Bullervärde enligt EN55032
Klass B
Interferenstålighetstest enligt
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (överspänning), EN 61000-4-6 (ledd), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27
15 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6
1 g enligt EN 50178
Isolationsspänning ingång / utgång
3 kV
Isolationsspänning utgång/jord
2 kV
Isolationsspänning utgång/jord
0,5 kV
Nedsmutsningsgrad
2
Skyddsklass
I, med PE-anslutning
Överspänningskategori
II
Elektrisk utrustning av maskiner
enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt
VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat
Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar
Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning
SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel
enligt EN50178/VDE0160
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Antal plintar
3 for L/N/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.
0,5 Nm
Anslutningsteknik
Skruvanslutning
Antal plintar
5 (+,--,13,14)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max
12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min
26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max.
6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min.
0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max.
2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min.
0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min.
0,5 Nm
Kontaktbelastning (slutande)
max. 30 V DC / 1 A
Potentialfri kontakt
Ja
Relä till/från
Utgångsspänning >21,6 V DC/<20,4 V DC, överlast
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ETIM 10.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 15.0
27-04-07-01
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E258476
Art.nr.:
3025560000
Typ:
PRO ECO 72W 24V 3A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025570000
Typ:
PRO ECO 120W 24V 5A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025580000
Typ:
PRO ECO 240W 24V 10A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025590000
Typ:
PRO ECO 480W 24V 20A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025600000
Typ:
PRO ECO 960W 24V 40A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr.:
3025610000
Typ:
PRO ECO 960W 48V 20A II
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.