Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PRO ECO3 240W 24V 10A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Источник питания регулируемый, 24 V
Заказ № 1469540000
Тип PRO ECO3 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118275759
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 100 мм
Глубина (дюймов) 3,937 inch
Высота 125 мм
Высота (в дюймах) 4,921 inch
Ширина 60 мм
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Масса нетто 957 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E255651

Вход

Диапазон входного напряжения перем. тока 3 x 320...3 x 575 В перем. тока / 2 x 360...2 x 575 В перем. тока
Диапазон входного напряжения пост. тока 450...800 V DC
Диапазон частот перем. тока 47...63 Гц
Защита от перенапряжений Вход Варистор
Номинальное входное напряжение 3x 400...3x 500 В перем. тока (вход с широким диапазоном)
Номинальное энергопотребление 272,7 VA
Потребление тока относительно напряжения ввода
Тип напряжения 3-фазный перем. ток
Напряжение на входе 400 V
Ток на входе 0,8 A
Тип напряжения 3-фазный перем. ток
Напряжение на входе 500 V
Ток на входе 0,6 A
Тип напряжения DC
Напряжение на входе 800 V
Ток на входе 0,4 A
Тип напряжения DC
Напряжение на входе 450 V
Ток на входе 0,7 A
Предохранитель на входе (внутр.) Да
Пусковой ток макс. 50 A
Рекомендуемый предохранитель 2 A / DI, плавкий предохранитель
2...3 A, симв. C, линейный защитный автомат
Технология соединения Винтовое соединение
Частота на входе, макс. 47...63 Гц

Выход

Возможность параллельной работы да, макс. 5
Время нарастания ≤ 100 ms
Выходное напряжение, замечание (регулируется с помощью потенциометра)
Выходное напряжение, макс. 28 V
Выходное напряжение, мин. 22 V
Емкостная нагрузка без ограничений
Защита от обратного напряжения Да
Защита от перегрузки Да
Непрерывный выходной ток при Uномин. 10 A @ 55 °C, 7,5 A @ 70 °C
Номинальное выходное напряжение 24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном. 10 A @ 55 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении < 50 mVSS при 24 В DC, IN
Технология соединения Винтовое соединение
выходная мощность 240 W

Общие данные

MTBF
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 1 400 000 h
Температура окружающей среды 25 °C
Напряжение на входе 400 V
Выходная мощность 240 W
Цикл нагрузки 100 %
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 601 000 h
Температура окружающей среды 40 °C
Напряжение на входе 400 V
Выходная мощность 240 W
Цикл нагрузки 100 %
Вид защиты IP20
Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном. > 40 мс при 3 x 500 В AC / > 20 мс при 3 x 400 В AC
Защита от короткого замыкания Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки 30…35 V DC
Защита от превышения температуры Да
Исполнение корпуса Металл, коррозионно-устойчивый
КПД 88 %
Категория перенапряжения II
Коэффициент мощности (прим.) > 0,55 при 3 x 500 В AC / > 0,65 при 3 x 400 В AC
Положение установки, указание по монтажу на монтажной шине TS 35
Потери мощности, номинальная нагрузка 26 W
Потери мощности, холостой ход 8 W
Сигнализация Светодиод зеленый (Uвыход > 21,6 В пост. тока), Светодиод желтый (Iвыход > 90% IНоминал. тип. ), Светодиод красный (перегрузка, перегрев, короткое замыкание, Uвыход < 20.4 В пост. тока)
Ток утечки на землю, макс. 3,5 mA
макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация) 5%…95% RH

Координация изоляции

Изоляция выходного напряжения / заземление 0,5 kV
Категория перенапряжения II
Класс защиты I, с подключением защитного провода PE
Напряжение изоляции вход / выход 3 kV
Разделение выходного напряжения / заземления 2 kV
Степень загрязнения 2

ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность

Вибростойкость IEC 60068-2-6 1 г в соответствии с EN 50178
Излучение шума в соответствии с EN55032 Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники По стандарту EN 61000-3-2
Ударопрочность IEC 60068-2-27 15 g во всех направлениях

Электробезопасность (применимые нормы)

Защита от опасных поражающих токов Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током VDE 0100-410 / согласно DIN 57100-410
Оснащение электронным оборудованием согласно EN 50178 / VDE 0160
Электрооборудование машин согласно EN 60204

Данные соединения (вход)

Количество клемм 4 для L1/L2/L3/PE
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 26 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Данные соединения (выход)

Количество клемм 6 (++,--,13,14)
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 26 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Сигнализация

Беспотенциальный контакт Да
Нагрузка на контакт (нормально разомкнутый контакт) max. 30 V DC / 1 A
Релейный Вх/Вых Выходное напряжение > 21,6 В пост. тока / < 20,4 В пост. тока, перегрузка

Одобрения

Институт (cULus) CULUS
Институт (cURus) CURUS
Сертификат № (cULus) E258476
Сертификат № (cURus) E255651

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS CURUS TUEV UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E255651
Сертификат № (cULus) E258476

Связанные изделия

Заказ №: 1469530000
Тип: PRO ECO3 120W 24V 5A
Версия:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Заказ №: 1469550000
Тип: PRO ECO3 480W 24V 20A
Версия:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Заказ №: 1469560000
Тип: PRO ECO3 960W 24V 40A
Версия:
Источник питания регулируемый, 24 V