Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Częstotliwość wejściowa
47...63 Hz
Ochrona przeciwprzepięciowa wejście
warystor
Pobór mocy w zależności od napięcia wejściowego
Rodzaj napięcia
3-fazowy AC
Napięcie wejściowe
400 V
Pobór prądu
0,4 A
Rodzaj napięcia
3-fazowy AC
Napięcie wejściowe
500 V
Pobór prądu
0,3 A
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie wejściowe
800 V
Pobór prądu
0,2 A
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie wejściowe
450 V
Pobór prądu
0,4 A
Początkowy prąd rozruchowy
max. 40 A
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Zakres częstotliwości AC
47...63 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC
450...800 V DC
Zakres napięć zasilania AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Zalecane zabezpieczenie wstępne
2 A / DI, bezpiecznik topikowy 2...3 A, char. C, bezpiecznik instalacyjny
Znamionowe napięcie wejściowe
3x 400...3x 500 V AC (wejście o szerokim zakresie napięć)
Znamionowy pobór mocy
137,9 VA
Wyjście
Moc wyjściowa
120 W
Możliwość łączenia równoległego
tak, maks. 5
Napięcie wyjściowe, max.
28 V
Napięcie wyjściowe, min.
22 V
Napięcie wyjściowe, uwaga
(ustawiane potencjometrem)
Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy UZnamionowe
5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C
Obciążenie pojemnościowe
nieograniczony
Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Tak
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Tak
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
<50 mVPP @ 24 V DC, IN
Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC ± 25 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
5 A przy 55 °C
czas narastania
≤ 100 ms
Informacje ogólne
Czas podtrzymywania zasilania przy Iznam.
> 40 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC
Kategoria przepięciowa
II
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
2 500 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
400 V
Moc wyjściowa
120 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
1 100 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
400 V
Moc wyjściowa
120 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
6 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe
17 W
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia
30…35 V DC
Ochrona przed nadmierną temperaturą
Tak
Ochrona przed zwarciem
Tak
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
na szynę nośną TS 35
Prąd upłynnościowy doziemny, maks.
3,5 mA
Sprawność
87 %
Stopień ochrony
IP20
Sygnalizacja
Zielona dioda LED (Uwyjściowe > 21,6 V DC), Żółta dioda LED (Iwyjściowy > 90% IWartość znamionowa typ. ), Czerwona dioda LED (przeciążenie, przegrzanie, zwarcie, Uwyjściowe <20,4 V DC)
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Współczynnik mocy (ok.)
> 0,55 @ 3 x 500 V AC / > 0,65 @ 3 x 400 V AC
max. dop. wilgotność powietrza (praca)
5%…95% wilg. wzgl.
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), EN 61000-4-4 (impulsy), EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-6 (zaburzenia przewodzone), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
1 g zgodnie z EN 50178
Ograniczenie wyższych harmonicznych prądu
Zgodnie z EN 61000-3-2
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
15 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
2 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji wejście / wyjście
3 kV
Stopień ochrony
I, z przyłączem PE
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn
według EN60204
Napięcie bezpieczne
SELV, zgodnie z normą IEC 60950-1, PELV zgodnie z EN 60204-1
Ochrona przed niebezpiecznymi prądami upływowymi
Wg VDE0106-101
Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych
Zgodnie z EN 61558-2-16
Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne
według EN50178 / VDE0160
Dane podłączeniowe (wyjście)
Liczba zacisków
4 dla L1/L2/L3/PE
Moment dokręcający, maks.
0,6 Nm
Moment dokręcający, min.
0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.
6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,5 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Liczba zacisków
6 (++,--,13,14)
Moment dokręcający, maks.
0,6 Nm
Moment dokręcający, min.
0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny , min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, stywny , max.
6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,5 mm²
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Sygnałowy
obciążenie styku ( styk zwierny)
max. 30 V DC / 1 A
przekaźnik wł/wył
Napięcie wyjściowe >21,6 V DC/ <20,4 V DC, przeciążenie
EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), EN 61000-4-4 (impulsy), EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-6 (zaburzenia przewodzone), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.