|
通用订货数据 |
版本 |
電源, 開關電源模塊, 24 V |
訂貨編號 |
1469520000 |
類型 |
PRO ECO 960W 24V 40A |
GTIN (EAN) |
4050118275704 |
最小包裝數 |
1 pc(s). |
|
尺寸和重量 |
深 |
120 mm |
深度 (英寸) |
4.724 inch |
高度 |
125 mm |
高度 (英寸) |
4.921 inch |
寬度 |
160 mm |
闊度 (英寸) |
6.299 inch |
淨重 |
3,190 g |
|
温度 |
存儲溫度 |
-40 °C...85 °C |
工作溫度 |
-25 °C...70 °C |
|
环保产品合规 |
RoHS 合规状态 |
合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) |
7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1 |
SCIP |
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d |
|
輸入 |
AC 輸入電壓範圍 |
85…264 V AC(降額 @ 100 V AC) |
交流電流損耗 |
4,6 A @ 230 V AC / 9,9 A @ 110 V AC |
名义功耗 |
1,032.3 VA |
建議後備熔絲 |
16 A / DI,熔斷器 20 A, Char. B, 斷路器 16 A, Char. C, 斷路器 |
接線方式 |
螺釘聯接 |
浪湧電流 |
最大值5 A |
直流電流損耗 |
2,9 A @ 370 V DC / 9 A @ 120 V DC |
輸入熔斷器(內置) |
是 |
輸入過壓保護 |
壓敏電阻 |
輸入電壓範圍 直流 |
80…370 V DC ( 降額 @ 120 V DC) |
輸入頻率 |
47...63 Hz |
頻率範圍 交流 |
47...63 Hz |
額定輸入電壓 |
100...240 V AC |
|
輸出 |
上升時間 |
≤ 100 ms |
反向電壓保護 |
是 |
可拼接 |
是,最大值3 |
容性負載 |
無限制 |
持續輸出電流 @ U額定 |
40 A @ 50 °C, 24 A @ 70 °C |
接線方式 |
螺釘聯接 |
最大輸出電壓 |
28 V |
最小輸出電壓 |
22 V |
殘餘波紋, 切換峰值電流 |
<50 mVPP @ 24 V DC, IN |
超載保護 |
是 |
輸出功率 |
960 W |
輸出電壓,備註 |
(可使用電位計調節) |
額定輸出電壓 |
24 V DC ± 1 % |
額定輸出電流 |
40 A @ 50 °C |
|
通用參數 |
MTBF |
符合标准 |
SN 29500 |
工作时间(小时),分钟 |
1,064,000 h |
环境温度 |
25 °C |
输入电压 |
230 V |
输出功率 |
960 W |
占空比 |
100 % |
符合标准 |
SN 29500 |
工作时间(小时),分钟 |
461,000 h |
环境温度 |
40 °C |
输入电压 |
230 V |
输出功率 |
960 W |
占空比 |
100 % |
|
|
信號裝置 |
綠色 LED (U輸出 > 21.6 V DC), 黃色 LED (I輸出 > 90% I額定 典型值 ), 红色 LED 灯(过载、过温、短路、U输出 <20.4 V DC) |
允許的最大空氣濕度(操作) |
5 %…95 % 相对湿度 |
功率因數(約) |
> 0.98 @ 230 V AC / > 0.98 @ 115 V AC |
功率損耗, 空載 |
8 W |
功率損耗, 額定負載 |
85 W |
外殼規格 |
金屬,耐腐蝕 |
安裝位置、安裝提示 |
在導軌 TS 35 上 |
效率 |
0.93 |
斷電保持時間 @ I額定 |
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
最大接地洩漏電流 |
3.5 mA |
短路保護 |
是 |
負載反向電壓保護 |
30…35 V DC |
過壓等級 |
II |
過熱保護 |
是 |
防護等級 |
IP20 |
|
EMC / 衝擊/振動 |
抗干擾檢查方式 |
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4(脈衝), EN61000-4-5(浪湧), EN 61000-4-6(傳導), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips) |
抗振動穩定性 IEC 60068-2-6 |
1 g 符合 EN50178 |
抗衝擊穩定性 IEC 60068-2-27 |
所有方向均 15 g |
符合 EN55022 標準的發射干擾 |
等級 B |
諧波電流限制 |
符合 EN 61000-3-2 標準 |
|
絕緣參數 |
污染等級 |
2 |
絕緣電壓 輸入對地 |
2 kV |
絕緣電壓 輸出對地 |
0.5 kV |
輸入/輸出絕緣電壓 |
3 kV |
過壓等級 |
II |
防護等級 |
I,帶 PE 連接 |
|
電氣安全 |
低壓保護 |
符合 IEC 60950-1 标准的 SELV, PELV 符合 EN 60204-1 |
用於開關電源設備的安全變壓器 |
符合 EN 61558-2-16 标准 |
用於電子設備 |
符合 EN50178 / VDE0160 |
防止電擊的安全隔離/保護 |
VDE0100-410 / 符合DIN57100-410 標準 |
防觸電保護 |
符合 VDE0106-101 標準 |
電氣機械設備 |
根據EN60204 |
|
連接資料(輸入) |
接線方式 |
螺釘聯接 |
最大壓接面積,AWG/kcmil |
12 AWG |
最大壓接面積,硬導線 |
6 mm² |
最大壓接面積,軟導線 |
2.5 mm² |
最大擰緊扭矩 |
0.6 Nm |
最小壓接面積 AWG/kcmil |
26 AWG |
最小壓接面積 硬導線 |
0.5 mm² |
最小壓接面積 軟導線 |
0.5 mm² |
最小擰緊扭矩 |
0.5 Nm |
端子接線回路數量 |
3 用於 L/N/PE |
|
連接資訊(輸出) |
接線方式 |
螺釘聯接 |
擰緊扭力, 最大【輸出】 |
0.6 Nm |
擰緊扭力, 最小【輸出】 |
0.5 Nm |
最大壓接面積,AWG/kcmil |
8 AWG |
最大壓接面積,硬導線 |
16 mm² |
最大壓接面積,軟導線 |
10 mm² |
最小壓接面積 AWG/kcmil |
22 AWG |
最小壓接面積 硬導線 |
0.5 mm² |
最小壓接面積 軟導線 |
2.5 mm² |
端子接線回路數量 |
7 (++,---,13,14) |
|
信號通信 |
浮動觸點 |
是 |
繼電器接通/斷開 |
輸出電壓 >21.6 V DC/ <20.4 V DC, 超載 |
觸點負載(常開觸點) |
max. 30 V DC / 1 A |
|
分类 |
ETIM 6.0 |
EC002540 |
ETIM 7.0 |
EC002540 |
ETIM 8.0 |
EC002540 |
ETIM 9.0 |
EC002540 |
ECLASS 9.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 |
27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 |
27-04-07-01 |
|
|
訂貨編號:
3025560000
類型:
PRO ECO 72W 24V 3A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025570000
類型:
PRO ECO 120W 24V 5A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025580000
類型:
PRO ECO 240W 24V 10A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025590000
類型:
PRO ECO 480W 24V 20A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025600000
類型:
PRO ECO 960W 24V 40A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025610000
類型:
PRO ECO 960W 48V 20A II
|
|
|
|
版本 |
電源, 開關電源模塊, 24 V |
訂貨編號 |
1469520000 |
類型 |
PRO ECO 960W 24V 40A |
GTIN (EAN) |
4050118275704 |
最小包裝數 |
1 pc(s). |
深 |
120 mm |
深度 (英寸) |
4.724 inch |
高度 |
125 mm |
高度 (英寸) |
4.921 inch |
寬度 |
160 mm |
闊度 (英寸) |
6.299 inch |
淨重 |
3,190 g |
存儲溫度 |
-40 °C...85 °C |
工作溫度 |
-25 °C...70 °C |
RoHS 合规状态 |
合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) |
7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1 |
SCIP |
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d |
AC 輸入電壓範圍 |
85…264 V AC(降額 @ 100 V AC) |
交流電流損耗 |
4,6 A @ 230 V AC / 9,9 A @ 110 V AC |
名义功耗 |
1,032.3 VA |
建議後備熔絲 |
16 A / DI,熔斷器 20 A, Char. B, 斷路器 16 A, Char. C, 斷路器 |
接線方式 |
螺釘聯接 |
浪湧電流 |
最大值5 A |
直流電流損耗 |
2,9 A @ 370 V DC / 9 A @ 120 V DC |
輸入熔斷器(內置) |
是 |
輸入過壓保護 |
壓敏電阻 |
輸入電壓範圍 直流 |
80…370 V DC ( 降額 @ 120 V DC) |
輸入頻率 |
47...63 Hz |
頻率範圍 交流 |
47...63 Hz |
額定輸入電壓 |
100...240 V AC |
上升時間 |
≤ 100 ms |
反向電壓保護 |
是 |
可拼接 |
是,最大值3 |
容性負載 |
無限制 |
持續輸出電流 @ U額定 |
40 A @ 50 °C, 24 A @ 70 °C |
接線方式 |
螺釘聯接 |
最大輸出電壓 |
28 V |
最小輸出電壓 |
22 V |
殘餘波紋, 切換峰值電流 |
<50 mVPP @ 24 V DC, IN |
超載保護 |
是 |
輸出功率 |
960 W |
輸出電壓,備註 |
(可使用電位計調節) |
額定輸出電壓 |
24 V DC ± 1 % |
額定輸出電流 |
40 A @ 50 °C |
MTBF |
符合标准 |
SN 29500 |
工作时间(小时),分钟 |
1,064,000 h |
环境温度 |
25 °C |
输入电压 |
230 V |
输出功率 |
960 W |
占空比 |
100 % |
符合标准 |
SN 29500 |
工作时间(小时),分钟 |
461,000 h |
环境温度 |
40 °C |
输入电压 |
230 V |
输出功率 |
960 W |
占空比 |
100 % |
|
|
信號裝置 |
綠色 LED (U輸出 > 21.6 V DC), 黃色 LED (I輸出 > 90% I額定 典型值 ), 红色 LED 灯(过载、过温、短路、U输出 <20.4 V DC) |
允許的最大空氣濕度(操作) |
5 %…95 % 相对湿度 |
功率因數(約) |
> 0.98 @ 230 V AC / > 0.98 @ 115 V AC |
功率損耗, 空載 |
8 W |
功率損耗, 額定負載 |
85 W |
外殼規格 |
金屬,耐腐蝕 |
安裝位置、安裝提示 |
在導軌 TS 35 上 |
效率 |
0.93 |
斷電保持時間 @ I額定 |
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC |
最大接地洩漏電流 |
3.5 mA |
短路保護 |
是 |
負載反向電壓保護 |
30…35 V DC |
過壓等級 |
II |
過熱保護 |
是 |
防護等級 |
IP20 |
抗干擾檢查方式 |
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4(脈衝), EN61000-4-5(浪湧), EN 61000-4-6(傳導), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips) |
抗振動穩定性 IEC 60068-2-6 |
1 g 符合 EN50178 |
抗衝擊穩定性 IEC 60068-2-27 |
所有方向均 15 g |
符合 EN55022 標準的發射干擾 |
等級 B |
諧波電流限制 |
符合 EN 61000-3-2 標準 |
污染等級 |
2 |
絕緣電壓 輸入對地 |
2 kV |
絕緣電壓 輸出對地 |
0.5 kV |
輸入/輸出絕緣電壓 |
3 kV |
過壓等級 |
II |
防護等級 |
I,帶 PE 連接 |
低壓保護 |
符合 IEC 60950-1 标准的 SELV, PELV 符合 EN 60204-1 |
用於開關電源設備的安全變壓器 |
符合 EN 61558-2-16 标准 |
用於電子設備 |
符合 EN50178 / VDE0160 |
防止電擊的安全隔離/保護 |
VDE0100-410 / 符合DIN57100-410 標準 |
防觸電保護 |
符合 VDE0106-101 標準 |
電氣機械設備 |
根據EN60204 |
接線方式 |
螺釘聯接 |
最大壓接面積,AWG/kcmil |
12 AWG |
最大壓接面積,硬導線 |
6 mm² |
最大壓接面積,軟導線 |
2.5 mm² |
最大擰緊扭矩 |
0.6 Nm |
最小壓接面積 AWG/kcmil |
26 AWG |
最小壓接面積 硬導線 |
0.5 mm² |
最小壓接面積 軟導線 |
0.5 mm² |
最小擰緊扭矩 |
0.5 Nm |
端子接線回路數量 |
3 用於 L/N/PE |
接線方式 |
螺釘聯接 |
擰緊扭力, 最大【輸出】 |
0.6 Nm |
擰緊扭力, 最小【輸出】 |
0.5 Nm |
最大壓接面積,AWG/kcmil |
8 AWG |
最大壓接面積,硬導線 |
16 mm² |
最大壓接面積,軟導線 |
10 mm² |
最小壓接面積 AWG/kcmil |
22 AWG |
最小壓接面積 硬導線 |
0.5 mm² |
最小壓接面積 軟導線 |
2.5 mm² |
端子接線回路數量 |
7 (++,---,13,14) |
浮動觸點 |
是 |
繼電器接通/斷開 |
輸出電壓 >21.6 V DC/ <20.4 V DC, 超載 |
觸點負載(常開觸點) |
max. 30 V DC / 1 A |
ETIM 6.0 |
EC002540 |
ETIM 7.0 |
EC002540 |
ETIM 8.0 |
EC002540 |
ETIM 9.0 |
EC002540 |
ECLASS 9.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 9.1 |
27-04-07-01 |
ECLASS 10.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 11.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 12.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 13.0 |
27-04-07-01 |
ECLASS 14.0 |
27-04-07-01 |
認證 |
|
ROHS |
一致 |
UL File Number Search |
UL 网站
|
證書號 (cULus) |
E258476 |
|
訂貨編號:
3025560000
類型:
PRO ECO 72W 24V 3A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025570000
類型:
PRO ECO 120W 24V 5A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025580000
類型:
PRO ECO 240W 24V 10A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025590000
類型:
PRO ECO 480W 24V 20A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025600000
類型:
PRO ECO 960W 24V 40A II
|
|
|
|
|
訂貨編號:
3025610000
類型:
PRO ECO 960W 48V 20A II
|
|
|
|
|
该功能通过外部服务提供商 https://supplyframe.com 提供。通过点击“继续”,您将被重定向到此页面。这导致了个人数据向非欧洲国家的数据传输。请查看外部网站的数据保护政策,魏德米勒对此不承担任何责任和义务。
|