Fusible 4 A / DI 6 A, car. B, disjoncteur de protection de circuit 3 à 5 A, car. C, disjoncteur
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
47...63 Hz
Plage de tension d’entrée AC
85...264 V AC (dérive thermique à 100 V AC)
Plage de tension d'entrée DC
80...370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Protection contre la surtension entrée
Varistance
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
100...240 V AC
Sortie
Charge capacitive
illimité
Courant de sortie continu @ UNominal
5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C
Courant de sortie nominal pour Unom
5 A à 55 °C
Ondulation résiduelle, appels de courant
<50 mVPP @ 24 V DC, IN
Possibilité de mise en parallèle
oui, max. 5
Protection contre la tension inverse
Oui
Protection de surcharge
Oui
Puissance délivrée
120 W
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Temps de montée
≤ 100 ms
Tension de sortie nominale
24 V DC ± 1 %
Tension de sortie, max.
28 V
Tension de sortie, min.
22 V
Tension de sortie, remarque
(réglable par potentiomètre)
Données générales
Catégorie de surtension
II
Courant de décharge à la terre, max.
3,5 mA
Degré de protection
IP20
Facteur de puissance (env.)
> 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC
Humidité de l#92air max. admissible (fonctionnement)
5 %…95 % HR
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
2 100 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
120 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
1 000 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
120 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
sur rail TS 35
Protection contre la surchauffe
Oui
Protection contre les courts-circuits
Oui
Protection contre les tensions de retour de la charge
30…35 V DC
Puissance dissipée, charge nominale
15 W
Puissance dissipée, à vide
4 W
Rendement
87 %
Signalisation
LED verte (Usortie > 21,6 V DC), LED jaune (Isortie > 90 % INominal typ. ), LED rouge (surcharge, surchauffe, court-circuit, Usortie <20,4 V DC)
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau
Selon EN 61000-3-2
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
15 g dans tous les sens
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (Balayage), EN 61000-4-5 (Surtension), EN61000-4-6 (conduit), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
1 g conformément à la norme EN 50178
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Classe de protection
I, avec raccordement PE
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
3 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
2 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Protection contre les courants dangereux pour le corps
Selon VDE 0106-101
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Nombre de blocs de jonction
3 pour L/N/PE
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Données de raccordement (sortie)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Nombre de blocs de jonction
6 (++,--,13,14)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Signalisation PA52_7
Charge de contact (fermeture)
max. 30 V DC / 1 A
Contact libre de potentiel
Oui
Relais On / Off
Tension de sortie >21,6 V DC/ <20,4 V DC, surcharge
Limitation des courants d'oscillation harmonique de réseau
Selon EN 61000-3-2
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
15 g dans tous les sens
Résistance aux interférences selon
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (Balayage), EN 61000-4-5 (Surtension), EN61000-4-6 (conduit), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.