Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PRO ECO 72W 24V 3A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código 1469470000
Tipo PRO ECO 72W 24V 3A
GTIN (EAN) 4050118275711
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 100 mm
Profundidad (pulgadas) 3,937 inch
Altura 125 mm
Altura (pulgadas) 4,921 inch
Anchura 34 mm
Anchura (pulgadas) 1,339 inch
Peso neto 557 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Entrada

Consumo de corriente AC 0,55 A @ 230 V AC / 1,04 A @ 110 V AC
Consumo de corriente DC 0,22 A @ 370 V DC / 0,68 A @ 120 V DC
Frecuencia de entrada 47...63 Hz
Fusible de entrada (interno)
Fusible previo recomendado 2 A / DI, fusible
6 A, car. B, fusible automático
2...4 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC 80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Intensidad de conexión máx. 40A
Potencia admitida nominal 82,8 VA
Protectores de sobretensión, entrada Varistor
Rango de tensión de entrada AC 85…264 V AC (deriva térmica a 100 V AC)
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada 100...240 VCA
Zona de frecuencia AC 47...63 Hz

Salida

Carga capacitiva ilimitado
Conmutado paralelo sí, máx. 5
Corriente de salida continua @ UNominal 3 A @ 55 °C, 2,25 A @ 70 °C
Corriente de salida nominal para Unominal 3 A a 55 ºC
Potencia de salida 72 W
Protección contra tensión inversa
Protección de sobrecarga
Rizado residual, picos de tensión de desconexión <50 mVPP @ 24 V DC, IN
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max. 28 V
Tensión de salida, min. 22 V
Tensión de salida, observacione (ajustable con potenciómetro)
Tensión nominal de salida 24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida ≤ 100 ms

Datos generales

Categoría de sobretensión II
Corriente de descarga a tierra, máx. 3,5 mA
Factor de potencia (aprox.) > 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC
Grado de eficiencia 87 %
MTBF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 1.700.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensión de entrada 230 V
Potencia de salida 72 W
Ciclo de trabajo 100 %
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 418.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 230 V
Potencia de salida 72 W
Ciclo de trabajo 100 %
Máx. humedad rel. del aire (en servicio) 5 %…95 % HR
Posición de montaje, instrucciones de montaje Montaje sobre carril TS 35
Protección contra cortocircuito
Protección contra exceso de temperatura
Protección contra tensión inversa de la carga 30…35 V DC
Pérdida de potencia, carga nominal 9,5 W
Pérdida de potencia, sin carga 4 W
Señalización LED verde (Usalida > 21,6 V DC), LED amarillo (Isalida > 90 % INominal tip. ), LED rojo (sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, Usalida <20,4 V DC)
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal > 100 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Tipo de protección IP20
Versión especial de la capota Metal, resistente a la corrosión

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión II
Clase de protección I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 0,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 2 kV
Grado de polución 2
Tensión de aislamiento entrada /salida 3 kV

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (encendido), EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-6 (dirigido), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 1 g conforme a la norma EN 50178
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 15 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas Conforme a la norma EN 61558-2-16

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes 3 para L/N/PE
Par de apriete, máx. 0,6 Nm
Par de apriete, mín. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

Datos de conexión (salida)

Número de bornes 5 (+,--,13,14)
Par de apriete, máx. 0,6 Nm
Par de apriete, mín. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

PA52_7 Señalización

Carga de contacto (CNA) max. 30 V DC / 1 A
Contacto libre de potencial
Relé encendido/apagado Tensión de salida >21,6 V DC/ <20,4 V DC, sobrecarga

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS TUEV UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E258476

Productos relacionados

Código: 1469570000
Tipo: PRO ECO 72W 12V 6A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
 
Código: 1469480000
Tipo: PRO ECO 120W 24V 5A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 1469580000
Tipo: PRO ECO 120W 12V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
 
Código: 1469490000
Tipo: PRO ECO 240W 24V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 1469590000
Tipo: PRO ECO 240W 48V 5A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
 
Código: 1469610000
Tipo: PRO ECO 480W 48V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
 
Código: 1469510000
Tipo: PRO ECO 480W 24V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 1469520000
Tipo: PRO ECO 960W 24V 40A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto