Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO ECO 72W 24V 3A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
Best.-Nr. 1469470000
Art PRO ECO 72W 24V 3A
GTIN (EAN) 4050118275711
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 100 mm
Tiefe (inch) 3,937 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Breite 34 mm
Breite (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 557 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangsfrequenz 47...63 Hz
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich AC 85…264 V AC (Derating @ 100 V AC)
Eingangsspannungsbereich DC 80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Einschaltstrom max. 40 A
Empfohlene Vorsicherung 2 A / DI, Schmelzsicherung
6 A, Char. B, Leitungsschutzschalter
2...4 A, Char. C, Leitungsschutzschalter
Frequenzbereich AC 47...63 Hz
Nenneingangsspannung 100...240 V AC
Nennleistungsaufnahme 82,8 VA
Stromaufnahme AC 0,55 A @ 230 V AC / 1,04 A @ 110 V AC
Stromaufnahme DC 0,22 A @ 370 V DC / 0,68 A @ 120 V DC
Überspannungsschutz Eingang Varistor

Ausgang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anstiegszeit ≤ 100 ms
Ausgangsleistung 72 W
Ausgangsspannung, Bemerkung (einstellbar über Poti)
Ausgangsspannung, max. 28 V
Ausgangsspannung, min. 22 V
Dauerausgangsstrom @ UNominal 3 A @ 55 °C, 2,25 A @ 70 °C
Kapazitive Last unbegrenzt
Nennausgangsspannung 24 V DC ± 1 %
Nennausgangsstrom @ UNenn 3 A bei 55 °C
Parallelschaltbarkeit ja, max. 5
Restwelligkeit, Schaltspitzen <50 mVPP @ 24 V DC, IN
Schutz gegen Rückspannung Ja
Überlastschutz Ja

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis auf Tragschiene TS 35
Erdableitstrom, max. 3,5 mA
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Kurzschlussschutz Ja
Leistungsfaktor (ca.) > 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 1.700.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsleistung 72 W
Betriebszyklus 100 %
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 418.000 h
Umgebungstemperatur 40 °C
Eingangsspannung 230 V
Ausgangsleistung 72 W
Betriebszyklus 100 %
Netzausfallüberbrückung @ INenn > 100 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Schutz gegen Rückspannungen von der Last 30…35 V DC
Schutzart IP20
Signalisierung LED Grün (UAusgang > 21,6 V DC), LED Gelb (IAusgang > 90 % INenn typ. ), rote LED (Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss, UAusgang < 20,4 V DC)
Verlustleistung Leerlauf 4 W
Verlustleistung Nennlast 9,5 W
Wirkungsgrad 87 %
max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5 %…95 % RH
Überspannungskategorie II
Übertemperaturschutz Ja

EMV / Schock / Vibration

Begrenzung von Netzoberschwingungsströmen Gemäß EN 61000-3-2
Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 15 g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 1 g gemäß EN50178
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (Burst), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Ausgang 3 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 2 kV
Schutzklasse I, mit PE-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Ausrüstung mit elektronischen Betriebsmitteln nach EN50178 / VDE0160
Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutz gegen gefährliche Körperströme nach VDE0106-101
Schutzkleinspannung SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1
Sichere Trennung / Schutz gegen elektrischen Schlag VDE0100-410 / nach DIN57100-410
Sicherheitstransformatoren für Schaltnetzgeräte Gemäß EN 61558-2-16

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 5 (+,--,13,14)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 3 für L/N/PE
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,5 mm²

Signalisierung

Kontaktbelastung ( Schließer) max. 30 V DC / 1 A
Potenzialfrei Kontakt Ja
Relais Ein/Aus Ausgangsspannung >21.6 V DC/ <20.4 V DC, Overload

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS TUEV UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 3025560000
Art: PRO ECO 72W 24V 3A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025570000
Art: PRO ECO 120W 24V 5A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025580000
Art: PRO ECO 240W 24V 10A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025590000
Art: PRO ECO 480W 24V 20A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025600000
Art: PRO ECO 960W 24V 40A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Best.-Nr.: 3025610000
Art: PRO ECO 960W 48V 20A II
Ausfuehrung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile