Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Best.-Nr.
1469110000
Art
WSI 25/2 10X38 1KV
GTIN (EAN)
4050118277685
VPE
6 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
58 mm
Tiefe (inch)
2,283 inch
Höhe
81 mm
Höhe (inch)
3,189 inch
Breite
36 mm
Breite (inch)
1,417 inch
Nettogewicht
58,333 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.