Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 3 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
Código
1465990300
Tipo
SAIP-M12BW-4-3.0V
GTIN (EAN)
4050118274936
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
136 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Datos técnicos del cable
Aislamiento
PVC
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
No
Color de revestimiento
negro
Código de color
marrón, blanco, azul, negro
Diámetro exterior
5.3 mm ± 0.2 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
2464 (80 °C / 300 V)
Gama de temperatura, fija
-30...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-5...80 °C
Halógenos
Sí
Longitud de cable
3 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PVC
Número de polos
4
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistencia a la torsión
0 °/m
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor
0,34 mm²
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Grado de polución
3
Intensidad nominal
4 A
LED
No
Material capotas
PUR
Material del anillo roscado
Plástico
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-25…+85 °C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
250 V
Tipo de protección
IP65, IP66, IP67, IP68, atornillado
Versión
Conector hembra acodado
puenteado
No
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-2-101
N.º de certificado (cULus)
E307231
Normas
Conector norma
IEC 61076-2-101
Propiedades eléctricas
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Tensión nominal
250 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, Con codificación A, IP69, contacto macho, acodado 90°, Plástico, no apantallado
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 3 m, Conector hembra acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PVC, Halógenos: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.