Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C6EL8UG0020XCSXXX-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2 m
Заказ № 1463650020
Тип IE-C6EL8UG0020XCSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118270761
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 2 м
Длина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 107 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Стандарты

Плотность дыма По стандарту IEC 61034
Стандарт, конструкция UL Style 20963

Стандарты для кабелей

Плотность дыма По стандарту IEC 61034
Стандарт, конструкция UL Style 20963

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, X-кодировка, IP67, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 0,98 мм
Диаметр медной жилы 0,48 µm
Диаметр оболочки, макс. 6,7 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,1 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Монтаж EIA/TIA T568 B
Нормативные обозначения S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина экранирующей оплетки 0,1 мм
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование S/FTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1-2
Плотность дыма По стандарту IEC 61034
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 10 x диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 5,2 ns/m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 Вср.-квадр., 50 Гц, 1 мин.
Категория Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Передаточный импеданс 15 мОм/м при 1 МГц, 10 мОм/м при 10 МГц, 30 мОм/м при 30 МГц
Скорость передачи 10 Гбит/с
Сопротивление петли 290 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 5 Ом при 100 МГц

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Соединитель правый:
Длина:
Соединитель левый:
Соединитель правый: открытый
Длина: 0,3 м
Соединитель левый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Заказ №: 1463650003
Тип: IE-C6EL8UG0003XCSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.3 m
 
Соединитель правый: открытый
Длина: 1 м
Соединитель левый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Заказ №: 1463650010
Тип: IE-C6EL8UG0010XCSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой
Длина: 1,5 м
Соединитель левый: открытый
Заказ №: 2455130015
Тип: IE-C6EL8UG0015XCAXXX-E
Версия:
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1.5 m
 
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой
Длина: 3 м
Соединитель левый: открытый
Заказ №: 2455130030
Тип: IE-C6EL8UG0030XCAXXX-E
Версия:
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель правый: открытый
Длина: 3 м
Соединитель левый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Заказ №: 1463650030
Тип: IE-C6EL8UG0030XCSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой
Длина: 5 м
Соединитель левый: открытый
Заказ №: 2455130050
Тип: IE-C6EL8UG0050XCAXXX-E
Версия:
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель правый: открытый
Длина: 5 м
Соединитель левый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Заказ №: 1463650050
Тип: IE-C6EL8UG0050XCSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель правый: открытый
Длина: 6 м
Соединитель левый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Заказ №: 1463650060
Тип: IE-C6EL8UG0060XCSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 6 m
 
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой
Длина: 10 м
Соединитель левый: открытый
Заказ №: 2455130100
Тип: IE-C6EL8UG0100XCAXXX-E
Версия:
Системный кабель, открытый, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель правый: открытый
Длина: 10 м
Соединитель левый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Заказ №: 1463650100
Тип: IE-C6EL8UG0100XCSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель правый: открытый
Длина: 20 м
Соединитель левый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Заказ №: 1463650200
Тип: IE-C6EL8UG0200XCSXXX-E
Версия:
Системный кабель, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, открытый, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти