Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
Guide de sélection par application
Guide de sélection par charges spéciales
TIAL F20
         

Figure similaire

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 20 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 16, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal (par voie): 60 mA
Référence 1463550000
Type TIAL F20
GTIN (EAN) 4050118331783
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 62 mm
Profondeur (pouces) 2,441 inch
Hauteur 43 mm
Hauteur (pouces) 1,693 inch
Largeur 102 mm
Largeur (pouces) 4,016 inch
Poids net 88,4 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...60 °C
Humidité 5..95% (intérieur), Tu = 40°C, sans condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Alimentation

Tension d'alimentation 24 V DC ± 20 %
Affichage d'état (alimentation) LED verte

Signaux

Tension nominale DC 24 V
Tension DC, max. 30 V
Courant nominal (par voie) 60 mA
Courant max. (par voie) 1 A
Courant total de tous les signaux, max. 1 A
Nombre de voies pour signaux 16 

Caractéristiques générales

Couleur noir
Composant de classe d'inflammabilité UL94
Composante . Boîtier
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0

Coordination de l'isolation

Tension nominale 32 V
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Tension de tenue au choc 1,5 kV
Degré de protection IP20 en condition installée

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (DNV) TAA00001E5
Nº de certificat (cULus) E141197

Caractéristiques de raccordement (alimentation)

Technique de raccordement de conducteurs PUSH IN
Nombre de bornes 4 (+,+,−,−)
Plage de serrage, raccordement nominal, min. 0,13 mm²
Plage de serrage, raccordement nominal, max. 1,5 mm²
Dimension de la lame (alimentation) 0,6 x 3,5 mm

Caractéristiques de raccordement (signal)

Prise mâle Mâle 20 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Référence: 1463520000
Type: TIA F10
Version:
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal (par voie): 125 mA
 
Référence: 1463530000
Type: TIA SUBD 15S
Version:
TERMSERIES, Adaptateur, Sub-D, 15 pôles, DIN 41652 / CEI 60807, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal (par voie): 125 mA
 
Référence: 1463540000
Type: TIAL F10
Version:
TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale DC : 24 V, Courant nominal (par voie): 125 mA
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange