TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
Заказ №
1463540000
Тип
TIAL F10
GTIN (EAN)
4050118323559
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
62 мм
Глубина (дюймов)
2,441 inch
Высота
43 мм
Высота (в дюймах)
1,693 inch
Ширина
102 мм
Ширина (в дюймах)
4,016 inch
Масса нетто
74,15 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...60 °C
Влажность
5...95 % (в помещении), Tu = 40 °C, без образования конденсата
Силовое
Напряжение питания
24 В (DC) ± 20 %
Дисплей состояния
Зеленый светодиод
Сигналы
Номинальное напряжение DC
24 V
Напряжение DC, макс.
30 V
Номин. ток (на сигнальный контур)
125 mA
Ток (на сигнальный контур), макс.
1 A
Общий ток всех сигналов, макс.
1 A
Количество сигнальных контуров
8
Общие данные
Цветовой код
черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент
Корпус
Класс горючести UL94
V-0
Координация изоляции
Номинальное напряжение
32 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Импульсное перенапряжение, до
1,5 кВ
Вид защиты
IP20 в установленном состоянии
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
Сертификат № (DNV)
TAA00001E5
Сертификат № (cULus)
E141197
Данные о разъеме (Силовое)
Метод проводного соединения
PUSH IN
Количество клемм
4 (+,+,−,−)
Диапазон зажимов, утвержденное соединение, мин.
0,13 mm²
Диапазон зажимов, утвержденное соединение, макс.
1,5 mm²
Размер шлица (питание)
0,6 x 3,5 мм
Данные по разъему ([Сигнал)
Тип штекера
10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
TERMSERIES, Адаптер, Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
TERMSERIES, Адаптер, 20-полюсный штекер по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 16, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 60 mA
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
TERMSERIES, Адаптер, 10-полюсный разъем по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
TERMSERIES, Адаптер, Sub-D, 15-полюсный, DIN 41652 / IEC 60807, Количество сигнальных контуров: 8, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 125 mA
TERMSERIES, Адаптер, 20-полюсный штекер по стандарту DIN EN 60603-13, длинный запирающий рычаг, Количество сигнальных контуров: 16, Номинальное напряжение DC : 24 V, Номин. ток (на сигнальный контур): 60 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.