TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
N. d’ordine
1463540000
Tipo
TIAL F10
GTIN (EAN)
4050118323559
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
62 mm
Profondità (pollici)
2,441 inch
Posizione verticale
43 mm
Altezza (pollici)
1,693 inch
Larghezza
102 mm
Larghezza (pollici)
4,016 inch
Peso netto
74,15 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...60 °C
Umidità
5...95% (interno), Tu = 40°C, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7cI
Alimentazione
Alimentazione di tensione
24 V DC ± 20 %
Display di stato
LED verde
Segnali
Tensione nominale DC
24 V
Tensione DC, max.
30 V
Corrente nominale (per percorso di segnale)
125 mA
Corrente (per percorso di segnale), max.
1 A
Corrente totale di tutti i segnali, max.
1 A
Numero di percorsi di segnale
8
Dati generali
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
32 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Tensione impulsiva massima
1,5 kV
Grado di protezione
IP20 installato
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (DNV)
TAA00001E5
N° Certificato (cULus)
E141197
Dati di collegamento (alimentazione)
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN
Numero di morsetti
4 (+,+,−,−)
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, min.
0,13 mm²
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.
1,5 mm²
Dimensioni lama (alimentazione)
0,6 x 3,5 mm
Dati di collegamento (segnale)
Tipo di connettore
Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
TERMSERIES, Adattatore, Sub-D, 15 poli, DIN 41652 / IEC 60807, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 20 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 16, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 60 mA
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 10 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
TERMSERIES, Adattatore, Sub-D, 15 poli, DIN 41652 / IEC 60807, Numero di percorsi di segnale: 8, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 125 mA
TERMSERIES, Adattatore, Spina a 20 poli secondo DIN EN 60603-13, leva di bloccaggio lunga, Numero di percorsi di segnale: 16, Tensione nominale DC : 24 V, Corrente nominale (per percorso di segnale): 60 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.