TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
Código
1463540000
Tipo
TIAL F10
GTIN (EAN)
4050118323559
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
62 mm
Profundidad (pulgadas)
2,441 inch
Altura
43 mm
Altura (pulgadas)
1,693 inch
Anchura
102 mm
Anchura (pulgadas)
4,016 inch
Peso neto
74,15 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...60 °C
Humedad
5...95% (interior), Tu = 40°C, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Alimentación
Tensión de alimentación
24 V DC ± 20 %
Indicación de estado
LED verde
Señales
Tensión nominal DC
24 V
Tensión continua, máx.
30 V
Corriente nominal (por circuito de señales)
125 mA
Corriente nominal (por circuito de señales), máx.
1 A
Corriente total de todas las señales, máx.
1 A
Número de circuitos de señales
8
Datos generales
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
32 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Sobretensión de choque fijo
1,5 kV
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificado (DNV)
TAA00001E5
N.º de certificado (cULus)
E141197
Datos de conexión (alimentación)
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN
Número de bornes
4 (+,+,−,−)
Sección de embornado, conexión nominal, mín.
0,13 mm²
Sección de embornado, conexión nominal, máx.
1,5 mm²
Tamaño caña destornillador (alimentación)
0,6 x 3,5 mm
Datos de conexión (señal)
Tipo de conector
Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
TERMSERIES, Adaptador, Sub-D, 15 polos, DIN 41652 / IEC 60807, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 20 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 16, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 60 mA
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
TERMSERIES, Adaptador, Sub-D, 15 polos, DIN 41652 / IEC 60807, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 20 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 16, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 60 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.