Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Guía de selección por cargas especiales
Guía de selección por aplicación
TIA SUBD 15S
         

Similar a la ilustración

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TERMSERIES, Adaptador, Sub-D, 15 polos, DIN 41652 / IEC 60807, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
Código 1463530000
Tipo TIA SUBD 15S
GTIN (EAN) 4050118323542
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 52 mm
Profundidad (pulgadas) 2,047 inch
Altura 43 mm
Altura (pulgadas) 1,693 inch
Anchura 51 mm
Anchura (pulgadas) 2,008 inch
Peso neto 53,18 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...60 °C
Humedad 5...95% (interior), Tu = 40°C, sin condensación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6e3fbe0c-6faa-40f6-af76-5d8ffe24127d

Alimentación

Tensión de alimentación 24 V DC ± 20 %
Indicación de estado LED verde

Señales

Tensión nominal DC 24 V
Tensión continua, máx. 30 V
Corriente nominal (por circuito de señales) 125 mA
Corriente nominal (por circuito de señales), máx. 1 A
Corriente total de todas las señales, máx. 1 A
Número de circuitos de señales

Datos generales

Color negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 32 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión III
Sobretensión de choque fijo 1,5 kV
Tipo de protección IP20 en funcionamiento

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificado (DNV) TAA00001E5
N.º de certificado (cULus) E141197

Datos de conexión (alimentación)

Técnica de conexión de conductores PUSH IN
Número de bornes 2 (+,−)
Sección de embornado, conexión nominal, mín. 0,13 mm²
Sección de embornado, conexión nominal, máx. 1,5 mm²
Tamaño caña destornillador (alimentación) 0,6 x 3,5 mm

Datos de conexión (señal)

Tipo de conector Sub-D, 15 polos, DIN 41652 / IEC 60807

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197

Productos relacionados

Código: 1463520000
Tipo: TIA F10
Versión:
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
 
Código: 1463540000
Tipo: TIAL F10
Versión:
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 10 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 8, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 125 mA
 
Código: 1463550000
Tipo: TIAL F20
Versión:
TERMSERIES, Adaptador, Conector de 20 polos según DIN EN 60603-13, palanca de bloqueo larga, Número de circuitos de señales: 16, Tensión nominal DC : 24 V, Corriente nominal (por circuito de señales): 60 mA
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto