TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
Číslo objednávky
1463520000
Typ
TIA F10
GTIN (EAN)
4050118323535
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
62 mm
Hloubka (v palcích)
2,441 inch
Výška
43 mm
Výška (v palcích)
1,693 inch
Šířka
51 mm
Šířka (v palcích)
2,008 inch
Čistá hmotnost
49,35 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...60 °C
Vlhkost
5...95% (v interiérech), Tu = 40 °C, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7cI
Zdroj
Napájecí napětí
24 V DC ± 20 %
Stavový displej
Zelená LED
Signály
Jmenovité napětí DC
24 V
Stejnosměrné napětí, max.
30 V
Jmenovitý proud (na signální dráhu)
125 mA
Proud (na signální dráhu), max.
1 A
Celkový proud všech signálů, max.
1 A
Počet signálních drah
8
Obecné údaje
Barevný
černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
32 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Impulse withstand voltage
1,5 kV
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (DNV)
TAA00001E5
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Údaje připojení (zdroj)
Metoda připojení vodiče
PUSH IN
Počet svorek
4 (+,+,−,−)
Rozsah sevření, jmenovité připojení, min.
0,13 mm²
Rozsah sevření, jmenovité připojení, max.
1,5 mm²
Velikost čepele (zdroj)
0,6 x 3,5 mm
Údaje o připojení (signál)
Typ konektoru
10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
TERMSERIES, Adaptér, 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 16, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 60 mA
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
TERMSERIES, Adaptér, 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 16, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 60 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.