Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SCHT 5 S GR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 серый
Заказ № 1461730000
Тип SCHT 5 S GR
GTIN (EAN) 4050118267709
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Высота 44,5 мм
Высота (в дюймах) 1,752 inch
Ширина 9,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,374 inch
Масса нетто 3,64 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 5 мм

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки Комплектующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Комплектующая деталь = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Ориентация печатных символов горизонтально и вертикально
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код серый
Ширина 9,5 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0292460000
Тип: SCHT 5
Версия:
SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 19.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, бежевый
 
Заказ №: 1631930000
Тип: SCHT 5 S
Версия:
SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, бежевый
 
Заказ №: 1762370000
Тип: SCHT 5 S V0
Версия:
SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 бежевый
 
Заказ №: 1762360000
Тип: SCHT 5 VO
Версия:
SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 19.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 бежевый
 
Заказ №: 0517960000
Тип: SCHT 7
Версия:
SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00 Weidmueller, белый
 
Заказ №: 2593450000
Тип: SCHT 7 BG
Версия:
SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00 бежевый