Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
VG M50 EXE SW
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version VG Exe 4J (presse-étoupe plastique Ex 4J Exe), Raccord à vis, droit, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Référence 1461190000
Type VG M50 EXE SW
GTIN (EAN) 4050118267143
Qté. 10 pièce(s)
Statut de livraison Supprimé
Disponible jusqu'à 2024-05-17

Dimensions et poids

Hauteur 55 mm
Hauteur (pouces) 2,165 inch
Poids net 96,8 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Caractéristiques générales

Bague d'etanchéité CR
Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB
Degré de protection IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Degré de protection avec GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
Diamètre du câble extérieur, max. 38 mm
Diamètre du câble extérieur, min. 30 mm
Filetage (extérieur) M 50
Halogène Oui
Longueur du filetage 18 mm
Matériau Polyamide 6
Normes IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
Notice d'installation Voir les instructions de montage
Pas de vis 1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max. 80 °C
Plage de température d'utilisation, min. -40 °C
Presse-étoupes Métrique
Taille de clé 1 60 mm
Taille de clé 2 60 mm
Tenue aux chocs Version ATEX 4 J
Type de protection contre l'ignition Sécurité Ex e accrue

Numéros de certificat du presse-étoupe

Conditions d'homologation ATEX, IECEX
Identification Ex e llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) IECEx IMQ 13.0003X

Agréments

Agréments CE; EAC; ATEX; IECEX
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1461140000
Type: VG M20 EXE SW
Version:
VG Exe 4J (presse-étoupe plastique Ex 4J Exe), Raccord à vis, droit, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1461150000
Type: VG M25 EXE SW
Version:
VG Exe 4J (presse-étoupe plastique Ex 4J Exe), Raccord à vis, droit, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1461170000
Type: VG M32 EXE SW
Version:
VG Exe 4J (presse-étoupe plastique Ex 4J Exe), Raccord à vis, droit, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1461180000
Type: VG M40 EXE SW
Version:
VG Exe 4J (presse-étoupe plastique Ex 4J Exe), Raccord à vis, droit, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
 
Référence: 1461200000
Type: VG M63 EXE SW
Version:
VG Exe 4J (presse-étoupe plastique Ex 4J Exe), Raccord à vis, droit, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Statut de livraison:
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange