VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Objednací číslo
1461190000
Typ
VG M50 EXE SW
GTIN (EAN)
4050118267143
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Výška
55 mm
Výška (v palcích)
2,165 inch
Čistá hmotnost
96,8 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Všeobecné informace
AF velikost 1
60 mm
AF velikost 2
60 mm
Délka závitu
18 mm
Halogen
Ano
Kabelové vývodky
metrické
Klasifikace hořlavosti UL 94
HB
Materiál
Polyamid 6
Odolnost proti nárazu
Verze 4 J ATEX
Pokyny k instalaci
Viz návod k instalaci
Rozsah provozní teploty, max.
80 °C
Rozsah provozní teploty, min.
-40 °C
Standardy
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
VG Exe 4J (Ex plastová kabelová průdchodka 4J Exe), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.