VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
Nr.Cat.
1461170000
Tipo
VG M32 EXE SW
GTIN (EAN)
4050118267259
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
43 mm
Altezza (pollici)
1,693 inch
Peso netto
38,6 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
42 mm
Apertura della chiave 2
42 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94
HB
Diametro cavo, esterno, max.
25 mm
Diametro cavo, esterno, min.
18 mm
Filettatura (esterna)
M 32
Grado di protezione
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
15 mm
Materiale
poliammide 6
Norme
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exe 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exe), Pressacavo, diritto, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.