VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Código
1461150000
Tipo
VG M25 EXE SW
GTIN (EAN)
4050118267273
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
40 mm
Altura (pulgadas)
1,575 inch
Peso neto
22,85 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos generales
Aplicación del cierre
CR
Calibre de llave 1
33 mm
Calibre de llave 2
33 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
18 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
13 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94
HB
Halógenos
Sí
Longitud de rosca
10 mm
Material
Poliamida 6
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
VG Exe 4J (prensaestopas de plástico Ex 4J Exe), Prensaestopas, recto, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.