VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
Номер для заказа
1460080000
Тип
VG M32 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266122
Кол.
20 Шт.
Размеры и массы
Высота
49 мм
Высота (в дюймах)
1,929 inch
Длина
49 мм
Длина (в дюймах)
1,929 inch
Масса нетто
117,15 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...100 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Номер сертификата кабельного ввода (GOST)
POCC TR.05.B04161
Обозначение
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP68 - 6 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR
IP66, IP68
Галогены
Да
Длина резьбы
16 мм
Кабельные вводы
Метрический
Клеммная вставка
Неопрен
Материал
Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс.
24 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.
14 мм
Нормы
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Примечание: степень защиты
Ознакомьтесь с информацией в инструкциях по монтажу.
Размер под ключ 1
35 мм
Размер под ключ 2
35 мм
Резьба (наружная)
M 32
Температурный диапазон, макс..
100 °C
Температурный диапазон, мин.
-40 °C
Указания по установке
См инструкции по сборке
Уплотненная вставка
CR
Уплотнительное кольцо
NBR
Шаг резьбы
1,5 мм
Важное примечание
Сведения об изделии
При толщине стенок корпуса не более 3 мм (например, корпуса Klippon STB) следует использовать дополнительное плоское уплотнение GWDR NP. В состав упаковки входят дополнительные плоские уплотнения.
При толщине стенок корпуса не более 3 мм (например, корпуса Klippon STB) следует использовать дополнительное плоское уплотнение GWDR NP. В состав упаковки входят дополнительные плоские уплотнения.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.