VG Ex MS (prensaestopas de latón Ex), Prensaestopas, recto, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, laton, niquelado
Código
1460080000
Tipo
VG M32 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266122
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
49 mm
Altura (pulgadas)
1,929 inch
Longitud
49 mm
Longitud (pulgadas)
1,929 inch
Peso neto
117,15 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Datos generales
Aplicación del cierre
CR
Borne
Neopreno
Calibre de llave 1
35 mm
Calibre de llave 2
35 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
24 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
14 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-40 °C
Halógenos
Sí
Junta tórica
NBR
Longitud de rosca
16 mm
Material
laton, niquelado
Normas
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Nota: Tipo de protección
Ver información incluida en las instrucciones de montaje.
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
Métrico
Tipo de protección
IP66, IP68 - 6 bares (30 min.)
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68
Tuerca (externa)
M 32
Números de certificación de prensaestopas
Identificación
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Núm. de certificación de prensaestopas (GOST)
POCC TR.05.B04161
Indicación importante
Información de producto
Para espesores de caja para pared inferiores o iguales a 3 mm (por ejemplo, cajas Klippon STB), debe utilizarse una junta plana adicional - GWDR NP. En la unidad de embalaje se incluyen juntas herméticas adicionales.
Para espesores de caja para pared inferiores o iguales a 3 mm (por ejemplo, cajas Klippon STB), debe utilizarse una junta plana adicional - GWDR NP. En la unidad de embalaje se incluyen juntas herméticas adicionales.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.