Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG M32 EXE MS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1460080000
Typ VG M32 EXE MS
GTIN (EAN) 4050118266122
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 49 mm
Höhe (inch) 1,929 inch
Länge 49 mm
Länge (inch) 1,929 inch
Nettogewicht 117,15 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz CR
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 32
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Hinweis: Schutzart Bitte die Angaben der Installationsanweisung beachten.
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 24 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 14 mm
Klemmeinsatz Neopren
Normen EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
O-Ring NBR
Schlüsselweite 1 35 mm
Schlüsselweite 2 35 mm
Schutzart IP66, IP 68 - 6 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR IP66, IP68
Verschraubung Metrisch
Werkstoff Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) IMQ 11 ATEX 038 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GOST) POCC TR.05.B04161

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei Gehäusewandstärken kleiner oder gleich 3mm (z.B. Klippon STB Gehäusen) ist eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden - GWDR NP.
In der Verpackungseinheit sind zusätzliche Flachdichtung enthalten.

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen EAC; ATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1460040000
Typ: VG M16 EXE MS
Ausführung:
VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr. : 1460050000
Typ: VG M20 EXE MS
Ausführung:
VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr. : 1460070000
Typ: VG M25 EXE MS
Ausführung:
VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr. : 1460090000
Typ: VG M40 EXE MS
Ausführung:
VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr. : 1460100000
Typ: VG M50 EXE MS
Ausführung:
VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.