VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo
1460080000
Typ
VG M32 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266122
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Výška
49 mm
Výška (v palcích)
1,929 inch
Délka
49 mm
Délka (v palcích)
1,929 inch
Čistá hmotnost
117,15 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...100 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Všeobecné informace
AF velikost 1
35 mm
AF velikost 2
35 mm
Délka závitu
16 mm
Halogen
Ano
Kabelové vývodky
metrické
Materiál
Mosaz poniklovaná
Pokyny k instalaci
Viz návod k instalaci
Poznámka: třída ochrany
Prosíme povšimněte si informací v návodu k instalaci.
Rozsah provozní teploty, max.
100 °C
Rozsah provozní teploty, min.
-40 °C
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Stoupání závitu
1,5 mm
Stupeň krytí
IP66, IP68 - 6 barů (30 min.)
Stupeň krytí s GWDR
IP66, IP68
Těsnicí O-kroužek
NBR
Těsnění
CR
Upínací vložka
Neoprén
Vnější průměr kabelu, max.
24 mm
Vnější průměr kabelu, min.
14 mm
Vnější závit
M 32
Čísla certifikátů, kabelová průchodka
Identifikace
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GOST)
POCC TR.05.B04161
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pro tloušťky stěny skříně menší nebo rovné 3 mm (např. kryty Klippon STB) musí být použito další ploché těsnění - NP GWDR. Další plochá těsnění jsou součástí balení.
Pro tloušťky stěny skříně menší nebo rovné 3 mm (např. kryty Klippon STB) musí být použito další ploché těsnění - NP GWDR. Další plochá těsnění jsou součástí balení.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.