VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
Номер для заказа
1460050000
Тип
VG M20 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266085
Кол.
50 Шт.
Размеры и массы
Высота
43 мм
Высота (в дюймах)
1,693 inch
Длина
43 мм
Длина (в дюймах)
1,693 inch
Масса нетто
46,28 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...100 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Номер сертификата кабельного ввода (GOST)
POCC TR.05.B04161
Обозначение
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP68 - 6 бар (30 мин)
Вид защиты с GWDR
IP66, IP68
Галогены
Да
Длина резьбы
16 мм
Кабельные вводы
Метрический
Клеммная вставка
Неопрен
Материал
Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс.
12 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.
3 мм
Нормы
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Примечание: степень защиты
Ознакомьтесь с информацией в инструкциях по монтажу.
Размер под ключ 1
22 мм
Размер под ключ 2
22 мм
Резьба (наружная)
M 20
Температурный диапазон, макс..
100 °C
Температурный диапазон, мин.
-40 °C
Указания по установке
См инструкции по сборке
Уплотненная вставка
CR
Уплотнительное кольцо
NBR
Шаг резьбы
1,5 мм
Важное примечание
Сведения об изделии
При толщине стенок корпуса не более 3 мм (например, корпуса Klippon STB) следует использовать дополнительное плоское уплотнение GWDR NP. В состав упаковки входят дополнительные плоские уплотнения.
При толщине стенок корпуса не более 3 мм (например, корпуса Klippon STB) следует использовать дополнительное плоское уплотнение GWDR NP. В состав упаковки входят дополнительные плоские уплотнения.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.