VG Ex MS (pressacavo Ex in ottone), Pressacavo, diritto, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, ottone, nichelato
Nr.Cat.
1460050000
Tipo
VG M20 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266085
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
43 mm
Altezza (pollici)
1,693 inch
Lunghezza
43 mm
Lunghezza (pollici)
1,693 inch
Peso netto
46,28 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
22 mm
Apertura della chiave 2
22 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-40 °C
Diametro cavo, esterno, max.
12 mm
Diametro cavo, esterno, min.
3 mm
Filettatura (esterna)
M 20
Grado di protezione
IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP66, IP68
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
16 mm
Materiale
ottone, nichelato
Norme
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Nota: grado di protezione
Si prega di attenersi alle informazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.
O-ring
NBR
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
metrico
morsetto
neoprene
Numeri certificati pressacavo
Marcatura:
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Numero del certificato pressacavo (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Numero del certificato pressacavo (GOST)
POCC TR.05.B04161
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Per spessori della parete della custodia inferiori o uguali a 3 mm (es. custodie Klippon STB), è necessario utilizzare una guarnizione piatta aggiuntiva, GWDR NP. Le guarnizioni piatte aggiuntive sono incluse nell’unità di imballaggio.
Per spessori della parete della custodia inferiori o uguali a 3 mm (es. custodie Klippon STB), è necessario utilizzare una guarnizione piatta aggiuntiva, GWDR NP. Le guarnizioni piatte aggiuntive sono incluse nell’unità di imballaggio.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.