VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1460040000
Typ
VG M16 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118265989
Ilość
50 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
46 mm
Wysokość (cale)
1,811 inch
Długość
46 mm
Długość (cale)
1,811 inch
Masa netto
50,6 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...100 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
metryczna
Halogenki
Tak
Normy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
NBR
Stopień ochrony
IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)
Wskazówka: stopień ochrony
Prosimy przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach montażowych.
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
16 mm
gwint (zewnętrzny)
M 16
rodzaj ochrony z GWDR
IP66, IP68
rozmiar klucza 1
22 mm
rozmiar klucza 2
22 mm
skok gwintu
1,5 mm
tworzywo
mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca
CR
wkładka zaciskowa
neopren
zakres temperatur roboczych, maks.
100 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.
12 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
3 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GOST)
POCC TR.05.B04161
Oznaczenie
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Ważna informacja
Informacje produktowe
W przypadku grubości ścian obudowy mniejszej lub równej 3 mm (np. obudowy Klippon STB) należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP. Dodatkowe uszczelki płaskie znajdują się w opakowaniu.
W przypadku grubości ścian obudowy mniejszej lub równej 3 mm (np. obudowy Klippon STB) należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP. Dodatkowe uszczelki płaskie znajdują się w opakowaniu.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.