Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RJ45C5 T1U 2.8N4N TY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tray
Заказ № 1455240000
Тип RJ45C5 T1U 2.8N4N TY
GTIN (EAN) 4050118261356
Кол. 140 Шт.
Упаковка Tray

Размеры и массы

Глубина 15,71 мм
Глубина (дюймов) 0,619 inch
Высота 15,86 мм
Высота (в дюймах) 0,624 inch
Высота, мин. 13,11 мм
Ширина 16,41 мм
Ширина (в дюймах) 0,646 inch
Масса нетто 2,436 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Tray
Длина VPE 319 мм
VPE с 189 мм
Высота VPE 66 мм

Системные характеристики

LED Нет
Вид защиты IP20
Вид соединения Соединение под пайку
Выводы для экранирования нет
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 0,9 мм
Длина штифта для припайки (l) 2,75 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) ±0,1 мм
Допуск на расположение выводов под пайку ± 0,1 мм
Категория Cat. 5
Категория эксплуатационных характеристик Cat. 5
Количество контактных штырьков на полюс
Количество полюсов 8
Материал экрана Сплав медный
Монтаж 8-жильный
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Поверхность экрана никелированный
Размеры выводов под пайку 0,40 x 0,30 мм
Серия изделия Данные OMNIMATE – модульный штекер RJ45
Техпроцесс пайки Пайка вручную, Пайка волной припоя
Угол вывода 90°
Фиксатор — опция сверху
Циклы коммутации 750
Шаг в дюймах (P) 0,05 "
Шаг в мм (P) 1,27 мм
Экранирование Да

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Электрические свойства

PoE / PoE+ согласно IEEE 802.3at
Номинальное напряжение 125 V
Номинальный ток 1,5 A
Прочность изоляции ≥ 500 MΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт 1000 В DC
Электрическая прочность, контакт / экран 1500 В пост. тока

Данные о материалах

Изоляционный материал PA 66
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала II
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 500
Прочность изоляции ≥ 500 MΩ
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Основной материал контактов Фосфористая бронза
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта Золото поверх никеля
Структура слоев штепсельного контакта 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Рабочая температура, макс. 85 °C

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
PCN
PCN
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Цветовой код: черный
Заказ №: 2562880000
Тип: RJ45C5 T1U 2.8E4G/Y TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 12, Лоток (ручная сборка)
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 2562920000
Тип: RJ45C5 T1U 2.8E4N TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 5 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1433910000
Тип: RJ45C6 T1U 2.7N4N TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45, Cat. 6 , Соединение THT под пайку, 90°, Фиксатор — опция: сверху, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Нет, Количество полюсов: 8, Tray