0,1 mA / 0,05 mA (en fonction de la plage de mesure) avec câble RTD
Capteur
PT100 (2 ou 3 fils), PT1000 (2 ou 3 fils), PT200, N120, Cu 10, Thermocouples : B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Compensation de la longueur des câbles
<±0,002 Ω selon la résistance du câble Ω
Courant d'entrée
configurable, ± 5 A DC (plage de mesure min. 0,5 A)
Influence de la résistance du câble pour capteurs
5 Ω @ RTD- Kabel
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Potentiomètre
1.2…500 kΩ
Résistance
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
40 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
> 10 MΩ à 600 mV, 2 MΩ
Tension d'entrée
configurable, ± 150 mV DC (plage de mesure min. 15 mV), ± 600 mV DC (plage de mesure min. 50 mV), ± 12 V DC (plage de mesure min. 1 V), ± 28 V DC (plage de mesure min. 2 V), ± 300 V DC (plage de mesure min. 100 V), 0…300 V AC
Type
Isolateur/amplificateur de signal universel, thermocouples, RTD
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Type
Passive, La commande connectée doit être active
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
20 mA
Fonction alarme
configurable, Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, Temporisation alarme : 0…99 s
Fréquence de commutation max. à charge nominale
50 Hz
Hystérésis
≥ 0,1 % de FS
Sorties digitales
1
Tension de commutation nominale
≤ 30 V DC
Type
Transistor, open collector
Sortie (analogique)
Courant de sortie
4...20 mA (boucle de courant)
Nombre de sorties analogiques
1
Sortie du signal
direct ou inversé
Caractéristiques générales
Coefficient de température
< 0,02 °C de la plage de mesure / °C
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Degré de protection
IP20
Erreur de compensation de soudure froide
±1,0°C @ -20 °C - 65°C
Isolation galvanique
Double isolateur, entre entrée/sortie
Précision
< 0,1 % de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
450 ms
Tension d'alimentation
Alimenté par la boucle de sortie, (10…45 V)
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur, entre entrée/sortie
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
3,51 kV entre l'entrée et la sortie
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Tension nominale (texte)
300 Veff
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Note importante
Informations sur le produit
L‘ACT20P-UI-AO-DO-LP-X convertit et sépare les signaux courant, tension, potentiomètre et température (mA, A, mV, V, potentiomètre, RTD et TC). La fonction de transmission entre l’entrée et la sortie peut être réglée par le biais du programme de configuration à l’aide de fonctions prédéfinies (x0,5, x, x2) ou d’une table de fonctions à définir librement. L’appareil est alimenté via la boucle de courant de sortie.
Caractéristiques
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM „WI-Manager“.
• Les entrées actives ou passives de signal RTD, TC, potentiomètre, mV, V, mA et A sont à séparation galvanique totale.
• L’entrée du signal TC comporte une compensation de soudure froide interne.
• Sortie d’alarme (par exemple pour la surveillance de seuil, la détection d’erreurs de capteurs ou autres)
• Isolation galvanique 3 voies entre l’entrée, la sortie/l’alimentation et la sortie d’alarme.
• Séparation galvanique 3 voies entre entrée, sortie et alimentation.
Agréments
Agréments
Agréments
CULUS;
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1481970000
Type:
ACT20P-PRO DCDC II-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24…230 V AC/DC, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
Isolateur/convertisseur de signaux, Surveillance de seuil, Entrée : U, I, R,ϑ universel, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Transistor (Alarme)
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
0,1 mA / 0,05 mA (en fonction de la plage de mesure) avec câble RTD
Capteur
PT100 (2 ou 3 fils), PT1000 (2 ou 3 fils), PT200, N120, Cu 10, Thermocouples : B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Compensation de la longueur des câbles
<±0,002 Ω selon la résistance du câble Ω
Courant d'entrée
configurable, ± 5 A DC (plage de mesure min. 0,5 A)
Influence de la résistance du câble pour capteurs
5 Ω @ RTD- Kabel
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Potentiomètre
1.2…500 kΩ
Résistance
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
40 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
> 10 MΩ à 600 mV, 2 MΩ
Tension d'entrée
configurable, ± 150 mV DC (plage de mesure min. 15 mV), ± 600 mV DC (plage de mesure min. 50 mV), ± 12 V DC (plage de mesure min. 1 V), ± 28 V DC (plage de mesure min. 2 V), ± 300 V DC (plage de mesure min. 100 V), 0…300 V AC
Type
Isolateur/amplificateur de signal universel, thermocouples, RTD
L‘ACT20P-UI-AO-DO-LP-X convertit et sépare les signaux courant, tension, potentiomètre et température (mA, A, mV, V, potentiomètre, RTD et TC). La fonction de transmission entre l’entrée et la sortie peut être réglée par le biais du programme de configuration à l’aide de fonctions prédéfinies (x0,5, x, x2) ou d’une table de fonctions à définir librement. L’appareil est alimenté via la boucle de courant de sortie.
Caractéristiques
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM „WI-Manager“.
• Les entrées actives ou passives de signal RTD, TC, potentiomètre, mV, V, mA et A sont à séparation galvanique totale.
• L’entrée du signal TC comporte une compensation de soudure froide interne.
• Sortie d’alarme (par exemple pour la surveillance de seuil, la détection d’erreurs de capteurs ou autres)
• Isolation galvanique 3 voies entre l’entrée, la sortie/l’alimentation et la sortie d’alarme.
• Séparation galvanique 3 voies entre entrée, sortie et alimentation.
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
Isolateur/convertisseur de signaux, Surveillance de seuil, Entrée : U, I, R,ϑ universel, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Transistor (Alarme)
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.