Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ACT20P-UI-AO-DO-LP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
Código 1453210000
Tipo ACT20P-UI-AO-DO-LP
GTIN (EAN) 4050118259605
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 113,6 mm
Profundidad (pulgadas) 4,472 inch
Altura 119,2 mm
Altura (pulgadas) 4,693 inch
Anchura 12,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,492 inch
Peso neto 180 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20 °C...70 °C
Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio 0...95 % (sin condensación)
Humedad 10…90 % (sin condensación)

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508 Ninguno

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Entrada

Alimentación del sensor 0,1 mA / 0,05 mA (dependiendo de la gama de medición) a cable RTD
Corriente de entrada configurable, ± 5 A DC (rango de medida mín. 0,5 A)
Influencia de la resistencia del cable del sensor 5 Ω @ RTD- Kabel
Número de entradas 1
Potenciómetro 1.2…500 kΩ
Rango de temperatura CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Resistencia 0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Resistencia de entrada corriente 40 Ω
Resistencia de entrada tensión > 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ
Sensor PT100 (2/3 hilos), PT1000 (2/3 hilos), PT200, N120, Cu 10, Termopares: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2/3/4 conductores
Tensión de entrada configurable, ± 150 mV DC (rango de medida mín. 15 mV), ± 600 mV DC (rango de medida mín. 50 mV), ± 12 V DC (rango de medida mín. 1 V), ± 28 V DC (rango de medida mín. 2 V), ± 300 V DC (rango de medida mín. 100 V), 0…300 V AC
Tipo Separador/amplificador de señal universal, termopares, RTD
autom. de la longitud del conductor <±0,002 Ω por resistencia de cable Ω

Salida

Corriente de resistencia de carga ≤ 600 Ω
Tipo pasivo, el control conectado debe ser activo

Salida (digital)

Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 50 Hz
Función de alarma configurable, Valores límite superior e inferior, rango, Retardo de alarma: 0…99 s
Histéresis ≥ 0,1 % de FS
Intens. de conexión nominal 20 mA
Salidas digitales
Tensión nominal de conexión ≤ 30 V DC
Tipo Transistor, open collector

Salida (analógica)

Intensidad de salida 4...20 mA (bucle de corriente)
Número de salidas analógicas
Salida de señal directo o invertido

Datos generales

Carril TS 35
Coeficiente de temperatura < 0,02 °C del rango de medición / °C
Configuración Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Error de compensación de unión fría ±1,0°C @ -20° C - 65°C
Precisión < 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica Separador de 2 vías, entre entrada/salida
Tensión de alimentación Alimentado por bucle de corriente de salida, (10…45 V)
Tiempo de respuesta 450 ms
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2
Normas EMC EN 61326-1
Separación galvánica Separador de 2 vías, entre entrada/salida
Sobretensión de choque fijo 4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento 3,51 kV entre entrada y salida
Tensión nominal 300 Veff

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Indicación importante

Información de producto El ACT20P-UI-AO-DO-LP-X transforma y separa las señales de corriente, tensión, potenciómetro y temperatura (mA, A, mV, V, potenciómetro, RTD y TC). La función de transmisión entre la entrada y la salida se puede ajustar mediante el programa de configuración, bien seleccionando las funciones predefinidas (x0,5, x, x2), bien mediante una tabla de funciones de definición libre. El dispositivo se alimenta mediante un bucle de corriente de salida.

Propiedades
  • Configuración y diagnóstico mediante el software FDT/DTM “WI-Manager“.
  • Las entradas de señales activas o pasivas para RTD, TC, potenciómetro, mV, V, mA y A presentan un aislamiento galvánico completo.
  • La entrada de señal TC tiene compensación interna de unión fría.
  • Salida de alarma (por ejemplo, para limitar la supervisión, la detección de errores del sensor, etc.)
  • Separación galvánica de 3 vías entre la entrada, la salida/suministro y la salida de alarma.
  • Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Homologaciones

Homologaciones CE
Homologaciones CULUS;
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1481970000
Tipo: ACT20P-PRO DCDC II-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Fuente de alimentación 24…230 V AC/DC, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 1481960000
Tipo: ACT20P-PRO DCDC II-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Fuente de alimentación 24…230 V AC/DC, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 2816690000
Tipo: ACT20P-PRO DCDC II-24-S
Versión:
Convertidor de señal analógica, Fuente de alimentación 24 V DC, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2816700000
Tipo: ACT20P-PRO DCDC II-24-P
Versión:
Convertidor de señal analógica, Fuente de alimentación 24 V DC, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1477420000
Tipo: ACT20P-AI-AO-DC-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal, Convertidor - separador de señales, Fuente de alimentación 24 V DC
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456860000
Tipo: ACT20P-AI-AO-DC-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal, Convertidor - separador de señales, Fuente de alimentación 24 V DC
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 1545720000
Tipo: ACT20P-AI-AO-AC-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal, Convertidor - separador de señales, Fuente de alimentación 90…264 V AC
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456850000
Tipo: ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2495700000
Tipo: ACT20P-AI-AO-AC-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal, Convertidor - separador de señales, Fuente de alimentación 90…264 V AC
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto