Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Código
1444230000
Tipo
WSI 25/2 10X38/LED
GTIN (EAN)
4050118249491
Cantidad
6 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
58 mm
Profundidad (pulgadas)
2,283 inch
Altura
81 mm
Altura (pulgadas)
3,189 inch
Anchura
36 mm
Anchura (pulgadas)
1,417 inch
Peso neto
103,5 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,75 mm²
Bornes portafusibles
Indicación
LED
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
10 x 38 mm
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
25 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
2 Nm
máx.
2,5 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
25 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
2 Nm
máx.
2,5 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
25 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
2 Nm
máx.
2,5 Nm
Longitud de desaislado
11 mm
Número de conexiones
4
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
25 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
25 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Datos del material
Material
PA 66/6
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
25 mm²
Tensión nominal
690 V
Tensión nominal para bornes contiguos
690 V
Tensión nominal DC
690 V
Intensidad nominal
32 A
Corriente en conductor máximo
32 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,32 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
3,23 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Núm. de certificación (CSA)
238018-1868186
Sección máx. del conductor (CSA)
3 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
18 AWG
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 35
Otros datos técnicos
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Tapa final obligatoria
No
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.