Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
Nr zam.
1444220000
Typ
WSI 25/3 CC/LED
GTIN (EAN)
4050118249422
Ilość
4 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
58 mm
Głębokość (cale)
2,283 inch
Wysokość
81 mm
Wysokość (cale)
3,189 inch
Szerokość
54 mm
Szerokość (cale)
2,126 inch
Masa netto
104 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM, CC type according to UL 248-4
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM, CC type according to UL 248-4
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM, CC type according to UL 248-4
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM, CC type according to UL 248-4
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 25 mm², 32 A, 690 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, maks. 3W do gG/gL maks. 1,2W do aM
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.