Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WSI 25/2 CC/LED
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, Темно-бежевый
Заказ № 1444210000
Тип WSI 25/2 CC/LED
GTIN (EAN) 4050118249293
Кол. 6 Шт.

Размеры и массы

Глубина 58 мм
Глубина (дюймов) 2,283 inch
Высота 81 мм
Высота (в дюймах) 3,189 inch
Ширина 36 мм
Ширина (в дюймах) 1,417 inch
Масса нетто 104 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 3 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 18 AWG
Сертификат № (CSA) 238018-1868186

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,75 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 10 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный

Клеммы с предохранителем

Вставка предохранителя макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 25 mm²
Номинальное напряжение 690 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 690 V
Номинальное напряжение пост. тока 690 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 32 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,32 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 3,23 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66/6
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Длина зачистки изоляции 11 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 1,5 mm²
макс. 25 mm²
номин. 25 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 11 мм
макс. 11 мм
номин. 11 мм
Момент затяжки
мин. 2 Nm
макс. 2,5 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 25 mm²
номин. 25 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 11 мм
макс. 11 мм
номин. 11 мм
Момент затяжки
мин. 2 Nm
макс. 2,5 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 1,5 mm²
макс. 25 mm²
номин. 25 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 11 мм
макс. 11 мм
номин. 11 мм
Момент затяжки
мин. 2 Nm
макс. 2,5 Nm
Количество соединений
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 25 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E175322

Связанные изделия

Заказ №: 1966050000
Тип: WSI 25/1 CC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, закрытый, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, CC type according to UL 248-4, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1966070000
Тип: WSI 25/1 CC/LED
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, закрытый, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, CC type according to UL 248-4, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1966040000
Тип: WSI 25/2 CC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, закрытый, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1966030000
Тип: WSI 25/3 CC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, закрытый, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1444220000
Тип: WSI 25/3 CC/LED
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 25 mm², 690 V, 32 A, макс. 3 Вт для gG/gL макс. 1,2 Вт для aM, Темно-бежевый