Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 6, V-0, Wemid, Numero di poli: 6, Larghezza: 31.6 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
N. d’ordine
1438240000
Tipo
WP 2.5/1AN/6
GTIN (EAN)
4050118260199
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
41 mm
Profondità (pollici)
1,614 inch
Posizione verticale
22,9 mm
Altezza (pollici)
0,902 inch
Larghezza
31,6 mm
Larghezza (pollici)
1,244 inch
Peso netto
24,92 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestato
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Spina
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
1
Collegamento PE
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
24 A
Norme
A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
20 A
Corrente Gr C (CSA)
20 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
200039-70001233
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
16 AWG
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
20 A
Corrente Gr C (cURus)
20 A
Corrente Gr D (cURus)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
26 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
300 V
Tensione Gr C (cURus)
300 V
Tensione Gr D (cURus)
300 V
Generale
Norme
A norma IEC 60947-7-1
Numero di poli
6
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A4
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
in alto
Lunghezza di spellatura
7 mm
Numero di collegamenti
6
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 6.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 10, V-0, Wemid, Numero di poli: 10, Larghezza: 52 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 12, V-0, Wemid, Numero di poli: 12, Larghezza: 62.2 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, V-0, Wemid, Numero di poli: 2, Larghezza: 11.2 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, V-0, Wemid, Numero di poli: 4, Larghezza: 21.4 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 5, V-0, Wemid, Numero di poli: 5, Larghezza: 26.5 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 6, V-0, Wemid, Numero di poli: 6, Larghezza: 31.6 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 6.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 1, V-0, Wemid, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.1 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 10, V-0, Wemid, Numero di poli: 10, Larghezza: 52 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 12, V-0, Wemid, Numero di poli: 12, Larghezza: 62.2 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, V-0, Wemid, Numero di poli: 2, Larghezza: 11.2 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, V-0, Wemid, Numero di poli: 4, Larghezza: 21.4 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
Connettore (Morsetto), Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Numero di collegamenti: 5, V-0, Wemid, Numero di poli: 5, Larghezza: 26.5 mm, Posizione verticale: 22.9 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.