Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 5, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 5, Szerokość: 26.5 mm, Wysokość: 22.9 mm
Nr zam.
1438230000
Typ
WP 2.5/1AN/5
GTIN (EAN)
4050118260182
Ilość
50 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
41 mm
Głębokość (cale)
1,614 inch
Wysokość
22,9 mm
Wysokość (cale)
0,902 inch
Szerokość
26,5 mm
Szerokość (cale)
1,043 inch
Masa netto
19,346 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 6.1 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 5.1 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 5.1 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 10, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 10, Szerokość: 52 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 12, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 12, Szerokość: 62.2 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 2, Szerokość: 11.2 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 4, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 4, Szerokość: 21.4 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 6, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 6, Szerokość: 31.6 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 5, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 5, Szerokość: 26.5 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 6.1 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 5.1 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 1, Szerokość: 5.1 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 10, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 10, Szerokość: 52 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 12, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 12, Szerokość: 62.2 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 2, Szerokość: 11.2 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 4, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 4, Szerokość: 21.4 mm, Wysokość: 22.9 mm
Wtyczka (terminal), złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 6, V-0, Wemid, Liczba biegunów: 6, Szerokość: 31.6 mm, Wysokość: 22.9 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.