Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Использование неперегорающего искрового промежутка в сочетании с высокомощным варистором удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф вблизи от источника питания защищаемого оборудования. VPU I 3+1 R 400 V/25 kA используется в сетях электропитания формата TN-C и TN-C. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае недостаточной защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 400 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 25 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,9 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA; код заказа: 1351880000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I для LPL 1 при 25 кА, подходящий для сетей электропитания 400/690 В формата TN-CS, TT. Уровень защиты: < 1,9 кВ. С функцией дистанционного предупреждения; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA; код заказа: 1351880000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Заказ №:
1351820000
Тип:
VPU I 1 400V/25KA
Версия:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Однофазный
Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Использование неперегорающего искрового промежутка в сочетании с высокомощным варистором удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается в доступный для приобретения монтажный / электрораспределительный шкаф вблизи от источника питания защищаемого оборудования. VPU I 3+1 R 400 V/25 kA используется в сетях электропитания формата TN-C и TN-C. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае недостаточной защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 400 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 25 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,9 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA; код заказа: 1351880000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I для LPL 1 при 25 кА, подходящий для сетей электропитания 400/690 В формата TN-CS, TT. Уровень защиты: < 1,9 кВ. С функцией дистанционного предупреждения; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA; код заказа: 1351880000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.