Scaricatore con corrente di prova da fulmine multipolare conforme alla classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia dalla zona di protezione 0 alla 1 (secondo IEC 1312-1) e viene impiegato nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di uno spinterometro di tipo incapsulato, in combinazione con un varistore ad alta potenza, soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU I 3+1 R 400 V/25 kA è utilizzato nelle reti TN-C e TN-C. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. Nel caso di protezione insufficiente, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Lo stato funzionale viene indicato anche da un contatto di segnalazione isolato elettricamente (contatto di scambio). Tensione nominale: 400 VAC corrente di prova da fulmine (10/350 µs): 25 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,9 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gL uscita telecomunicazioni: contatto: 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351880000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL 1 con 25 kA adatto per reti TN-CS, TT da 400/690 V. Livello di protezione < 1,9 kV. Con segnalazione a distanza Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351880000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Nr.Cat.:
1351820000
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Tipo:
VPU I 1 400V/25KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, Monofase
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Scaricatore con corrente di prova da fulmine multipolare conforme alla classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia dalla zona di protezione 0 alla 1 (secondo IEC 1312-1) e viene impiegato nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di uno spinterometro di tipo incapsulato, in combinazione con un varistore ad alta potenza, soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU I 3+1 R 400 V/25 kA è utilizzato nelle reti TN-C e TN-C. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. Nel caso di protezione insufficiente, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Lo stato funzionale viene indicato anche da un contatto di segnalazione isolato elettricamente (contatto di scambio). Tensione nominale: 400 VAC corrente di prova da fulmine (10/350 µs): 25 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,9 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gL uscita telecomunicazioni: contatto: 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351880000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL 1 con 25 kA adatto per reti TN-CS, TT da 400/690 V. Livello di protezione < 1,9 kV. Con segnalazione a distanza Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351880000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.