Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Použití uzavřené jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu v komerčně dostupných instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 3+1 R 400 V/25 kA se používá v napájecích sítích TN-C a TN-C. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je ochrana porušena, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 400 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): úroveň ochrany 25 kA s testovacím proudem blesku < 1,9 kV 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou o hodnotě 250 A gL telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA objednací číslo 1351880000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL 1 s 25 kA vhodná pro systémy TN-CS, TT se síťovým napětím 400/690 V. Ochranná úroveň < 1,9 kV. S dálkovou signalizací, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA, objednací číslo 1351880000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Objednací číslo:
1351820000
Typ připojení:
Šroubové připojení
Typ:
VPU I 1 400V/25KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, Jednofázový
Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako ochrana proti přepětí a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Použití uzavřené jiskřiště v kombinaci s varistorem s vysokým výkonem uspokojuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu v komerčně dostupných instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 3+1 R 400 V/25 kA se používá v napájecích sítích TN-C a TN-C. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je ochrana porušena, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínací kontakt). Jmenovité napětí: 400 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): úroveň ochrany 25 kA s testovacím proudem blesku < 1,9 kV 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou o hodnotě 250 A gL telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA objednací číslo 1351880000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy I pro LPL 1 s 25 kA vhodná pro systémy TN-CS, TT se síťovým napětím 400/690 V. Ochranná úroveň < 1,9 kV. S dálkovou signalizací, typ: Weidmüller VPU I 3+1 R 400 V/25 kA, objednací číslo 1351880000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.