Separator pasywny, Z separacją galwaniczną, Wejście : Temperatura, PT100, termopara, Wyjście : 4-20 mA
Nr zam.
1435590000
Typ
ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
4050118240641
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
112,5 mm
Wysokość (cale)
4,429 inch
Szerokość
6,1 mm
Szerokość (cale)
0,24 inch
Masa netto
80 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...70 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
MTBF
207 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Rezystancja przewodu w obwodzie pomiarowym
50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Wpływ rezystancji kabla czujnika
<0.002 Ω/Ω
czujnik
PT100 (2-/3-/4- wire), Thermocouples: J, K
liczba wejść
1
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, min. zakres pomiarowy 10°C (RTD), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), min. zakres pomiarowy 50°C (TC)
Wyjście
Liczba wyjść
1
Napięcie zasilające (wyjście)
16,8 V…31,2 V
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
konfigurowalne, 4...20 mA, 20…4 mA
Rozpoznawanie przerwania przewodu
Tak, Konfigurowalny, 3,5 mA / 23 mA / brak
Typ
pasywne, podłączone sterowanie musi być aktywne
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
Konfigurowalny, ≤ 30 ms, <300 ms
Delivery state
Setting parameters
Wyjście
Konfiguracja
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Wykrywanie usterki czujnika
Konfiguracja
enabled
Setting parameters
Poziom wyjściowy błędu
Konfiguracja
downscale
Setting parameters
Redukcja szumu
Konfiguracja
50 Hz
Setting parameters
Czas reakcji
Konfiguracja
< 30 ms
Setting parameters
Temperatura początkowa
Konfiguracja
-200 °C
Setting parameters
Temperatura końcowa
Konfiguracja
0 °C
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Konfiguracja
Mikroprfze??cznik
Pobór mocy, maks.
0,8 W
Pobór mocy, typ.
0,5 W
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
RTD (PT100) ≤ 0,01% zakresu pomiarowego ⁄ °C lub 0,02°C ⁄ °C, TC (J,K) 0.1 °C ⁄ °C
Zasilanie
Zasilana pętla wyjściowa, 6…35 V
błąd kompensacji punktu zimnego
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = temperatura wewnętrzna – temperatura zewnętrzna
dokładność
dokładność bezwzględna: <±0,05% zakresu pomiaru, RTD (PT100) dokładność podstawowa: <±0,1°C zakresu pomiaru, TC (J,K) dokładność podstawowa: <±0,5°C zakresu pomiaru
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
2,5 kVefekt. / 1 min.
Normy EMV
IEC 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy
IEC 61010-1
Normy EMV
IEC 61326-1
Ważna informacja
Informacje produktowe
Pasywny konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTCI-CO-OLP-S separuje i przetwarza sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy z rezystancyjnego czujnika temperatury RTD (typu Pt100) lub termopary (typu J, K) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest doprowadzone przez wejście obwodu pomiarowego (zasilanie z pętli wyjściowej).
Pasywny konfigurowalny przetwornik temperatury ACT20M-RTCI-CO-OLP-S separuje i przetwarza sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy z rezystancyjnego czujnika temperatury RTD (typu Pt100) lub termopary (typu J, K) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest doprowadzone przez wejście obwodu pomiarowego (zasilanie z pętli wyjściowej).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.