Separatore passivo, con separazione galvanica, Ingresso : Temperatura, PT100, Termocoppia, Uscita : 4-20 mA
N. d’ordine
1435590000
Tipo
ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
4050118240641
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
80 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
MTBF
207 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, PT100: -200…+850 °C, campo di misura min. 10°C (RTD), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), campo di misura min. 50°C (TC)
Influenza della resistenza del cavo sensore
<0.002 Ω/Ω
Numero di ingressi
1
Resistenza del conduttore nel circuito di misura
50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Sensore
PT100 (2-/3-/4- wire), Thermocouples: J, K
Uscita
Corrente d'uscita
Configurabile, 4...20 mA, 20…4 mA
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Numero di uscite
1
Riconoscimento rottura fili
Sì, Configurabile, 3.5 mA / 23 mA / nessuna
Tensione di alimentazione (uscita)
16,8 V…31,2 V
Tipo
passivo, il comando collegato deve essere attivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
Alimentazione da loop d'uscita, 6…35 V
Coefficiente di temperatura
RTD (PT100) ≤ 0,01% del campo di misura⁄°C o 0,02°C ⁄ °C, TC (J,K) 0.1 °C ⁄ °C
Configurazione
DIP switch
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters
Uscita
Configurazione
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Rilevamento errore sensore
Configurazione
enabled
Setting parameters
Livello errore uscita
Configurazione
downscale
Setting parameters
Soppressione del rumore
Configurazione
50 Hz
Setting parameters
Tempo di reazione
Configurazione
< 30 ms
Setting parameters
Temperatura di avvio
Configurazione
-200 °C
Setting parameters
Temperatura di fine
Configurazione
0 °C
Errore di compensazione giunti di riferimento
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = temperatura interna – temperatura ambiente
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,8 W
Potenza assorbita, tip.
0,5 W
Precisione
Precisione assoluta: <±0,05% del campo di misura, RTD (PT100) Precisione di base: <±0.1 °C del campo di misura, TC (J,K) Precisione di base: <±0.5 °C del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Tempo di risposta di soglia
Configurabile, ≤ 30 ms, <300 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
IEC 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
2,5 kVeff /1 min.
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Omologazioni e conformità EMC
Norme
IEC 61010-1
Norme EMC
IEC 61326-1
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTCI-CO-OLP-S consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene fornita tramite il circuito di misura di uscita (alimentazione con loop di uscita).
RTD (PT100) ≤ 0,01% del campo di misura⁄°C o 0,02°C ⁄ °C, TC (J,K) 0.1 °C ⁄ °C
Configurazione
DIP switch
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters
Uscita
Configurazione
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Rilevamento errore sensore
Configurazione
enabled
Setting parameters
Livello errore uscita
Configurazione
downscale
Setting parameters
Soppressione del rumore
Configurazione
50 Hz
Setting parameters
Tempo di reazione
Configurazione
< 30 ms
Setting parameters
Temperatura di avvio
Configurazione
-200 °C
Setting parameters
Temperatura di fine
Configurazione
0 °C
Errore di compensazione giunti di riferimento
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = temperatura interna – temperatura ambiente
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,8 W
Potenza assorbita, tip.
0,5 W
Precisione
Precisione assoluta: <±0,05% del campo di misura, RTD (PT100) Precisione di base: <±0.1 °C del campo di misura, TC (J,K) Precisione di base: <±0.5 °C del campo di misura
Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTCI-CO-OLP-S consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene fornita tramite il circuito di misura di uscita (alimentazione con loop di uscita).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.