configurable, PT100: -200…+850 °C, plage de mesure min. 10 °C (RTD), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), plage de mesure min. 50 °C (TC)
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
configurable, 4...20 mA, 20…4 mA
Détection de rupture de fil
Oui, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / aucun
Nombre de sorties
1
Tension d'alimentation (sortie)
16,8 V…31,2 V
Type
Passive, La commande connectée doit être active
Caractéristiques générales
Coefficient de température
RTD (PT100) ≤0,01 % de la plage de mesure⁄°C ou 0,02 °C ⁄ °C, TC (J,K) 0.1 °C ⁄ °C
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance, max.
0,8 W
Consommation de puissance, typ.
0,5 W
Degré de protection
IP20
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters
Sortie
Configuration
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Détection des erreurs du capteur
Configuration
enabled
Setting parameters
Niveau d'erreur en sortie
Configuration
downscale
Setting parameters
Suppression du bruit
Configuration
50 Hz
Setting parameters
Temps de réaction
Configuration
< 30 ms
Setting parameters
Température initiale
Configuration
-200 °C
Setting parameters
Température finale
Configuration
0 °C
Erreur de compensation de soudure froide
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = température intérieure – température ambiante
Isolation galvanique
Double isolateur
Précision
précision absolue : ±0,05 % de la plage de mesure, Précision basique RTD (PT100) :< ±0,1 °C de la plage de mesure, Précision basique TC (J,K) :< ±0,5 °C de la plage de mesure
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
Configurable, ≤ 30 ms, < 300 ms
Tension d'alimentation
Alimenté par la boucle de sortie, 6...35 V
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur
Normes CEM
IEC 61326-1
Tension d'isolation
2,5 kVeff /1 min.
Tension nominale (texte)
300 Veff
Données pour applications Ex (ATEX)
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Repérage :
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Conformité et agréments CEM
Normes
IEC 61010-1
Normes CEM
IEC 61326-1
Note importante
Informations sur le produit
Le convertisseur de mesure de température passif configurable ACT20M-RTCI-CO-OLP-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d’entrée analogique RTD (Type Pt100) ou TC
(Type J, K) est converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation se fait par le circuit de mesure de sortie (alimentation par la boucle de sortie).
RTD (PT100) ≤0,01 % de la plage de mesure⁄°C ou 0,02 °C ⁄ °C, TC (J,K) 0.1 °C ⁄ °C
Configuration
DIP-switch
Consommation de puissance, max.
0,8 W
Consommation de puissance, typ.
0,5 W
Degré de protection
IP20
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters
Sortie
Configuration
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Détection des erreurs du capteur
Configuration
enabled
Setting parameters
Niveau d'erreur en sortie
Configuration
downscale
Setting parameters
Suppression du bruit
Configuration
50 Hz
Setting parameters
Temps de réaction
Configuration
< 30 ms
Setting parameters
Température initiale
Configuration
-200 °C
Setting parameters
Température finale
Configuration
0 °C
Erreur de compensation de soudure froide
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = température intérieure – température ambiante
Isolation galvanique
Double isolateur
Précision
précision absolue : ±0,05 % de la plage de mesure, Précision basique RTD (PT100) :< ±0,1 °C de la plage de mesure, Précision basique TC (J,K) :< ±0,5 °C de la plage de mesure
Le convertisseur de mesure de température passif configurable ACT20M-RTCI-CO-OLP-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d’entrée analogique RTD (Type Pt100) ou TC
(Type J, K) est converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L’alimentation se fait par le circuit de mesure de sortie (alimentation par la boucle de sortie).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.