Aisladores pasivos, Con separación galvánica, Entrada : Temperatura, PT100, Termopar, Salida : 4-20 mA
Código
1435590000
Tipo
ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
4050118240641
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
80 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
MTBF
207 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Influencia de la resistencia del cable del sensor
<0.002 Ω/Ω
Número de entradas
1
Rango de temperatura
configurable, PT100: -200…+850 °C, Rango de medida mín. 10 ºC (RTD), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), Rango de medida mín. 50 ºC (TC)
Resistencia de conducción en el circuito de medición
50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Sensor
PT100 (2-/3-/4- wire), Thermocouples: J, K
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
configurable, 4...20 mA, 20…4 mA
Número de salidas
1
Tensión de alimentación (salida)
16,8 V…31,2 V
Tipo
pasivo, el control conectado debe ser activo
Valor en caso de rotura de hilo
Sí, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / ninguno
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
RTD (PT100) ≤0,01 % del rango de medida⁄°C o 0,02 °C⁄°C, TC (J,K) 0,1 °C / °C
Configuración
Microswitch
Consumo de corriente tip.
0,5 W
Consumo máx. de corriente
0,8 W
Delivery state
Setting parameters
Salida
Configuración
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Detección de error de sensor
Configuración
enabled
Setting parameters
Nivel de error de salida
Configuración
downscale
Setting parameters
Supresión del ruido
Configuración
50 Hz
Setting parameters
Tiempo de respuesta
Configuración
< 30 ms
Setting parameters
Temperatura de inicio
Configuración
-200 °C
Setting parameters
Temperatura final
Configuración
0 °C
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Error de compensación de unión fría
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = temperatura interior – temperatura ambiente
Precisión
precisión total: < ±0,05 % del rango de medida, RTD (PT100) Precisión básica: < ±0,1 ºC del rango de medida, TC (J, K) precisión básica: < ±0,5 °C del rango de medida
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
Alimentado por bucle de corriente de salida, 6…35 V
Tiempo de respuesta
Configurable, ≤ 30 ms, <300 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
IEC 61326-1
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de aislamiento
2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
IEC 61326-1
Indicación importante
Información de producto
El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTCI-CO-OLP-S pasivo y configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) linealmente en una señal de salida analógica y con separación galvánica. El suministro de energía se realiza por medio de un circuito de medición de salida (alimentación por bucle de corriente de salida).
RTD (PT100) ≤0,01 % del rango de medida⁄°C o 0,02 °C⁄°C, TC (J,K) 0,1 °C / °C
Configuración
Microswitch
Consumo de corriente tip.
0,5 W
Consumo máx. de corriente
0,8 W
Delivery state
Setting parameters
Salida
Configuración
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Detección de error de sensor
Configuración
enabled
Setting parameters
Nivel de error de salida
Configuración
downscale
Setting parameters
Supresión del ruido
Configuración
50 Hz
Setting parameters
Tiempo de respuesta
Configuración
< 30 ms
Setting parameters
Temperatura de inicio
Configuración
-200 °C
Setting parameters
Temperatura final
Configuración
0 °C
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Error de compensación de unión fría
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = temperatura interior – temperatura ambiente
Precisión
precisión total: < ±0,05 % del rango de medida, RTD (PT100) Precisión básica: < ±0,1 ºC del rango de medida, TC (J, K) precisión básica: < ±0,5 °C del rango de medida
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
Alimentado por bucle de corriente de salida, 6…35 V
El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTCI-CO-OLP-S pasivo y configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) linealmente en una señal de salida analógica y con separación galvánica. El suministro de energía se realiza por medio de un circuito de medición de salida (alimentación por bucle de corriente de salida).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.