Pasivní izolátor, S galvanickým oddělením, Vstup : Teplota, PT100, termočlánek, Výstup : 4-20 mA
Číslo objednávky
1435590000
Typ
ACT20M-RTCI-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
4050118240641
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
112,5 mm
Výška (v palcích)
4,429 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
80 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
MTBF
207 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Line resistance in measuring circuit
50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Počet vstupů
1
Snímač
PT100 (2-/3-/4- wire), Thermocouples: J, K
Temperature input range
S možností konfigurace, PT100: -200…+850 °C, min. měřicí rozsah 10 °C (RTD), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), min. měřicí rozsah 50 °C (TC)
Vliv odporu kabelu snímače
<0.002 Ω/Ω
Výstup
Detekce přerušení vodiče
Ano, S možností konfigurace, 3,5 mA / 23 mA / žádný
Napájecí napětí (výstup)
16,8 V…31,2 V
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
pasivní, připojené řízení musí být aktivní
Výstupní proud
nastavitelné, 4...20 mA, 20…4 mA
Obecné údaje
Cold-junction compensation error
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = vnitřní teplota – okolní teplota
Delivery state
Setting parameters
Výstup
Konfigurace
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Detekce chyby snímače
Konfigurace
enabled
Setting parameters
Úroveň chybového výstupu
Konfigurace
downscale
Setting parameters
Potlačení hluku
Konfigurace
50 Hz
Setting parameters
Čas odezvy
Konfigurace
< 30 ms
Setting parameters
Startovací teplota
Konfigurace
-200 °C
Setting parameters
Koncová teplota
Konfigurace
0 °C
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Konfigurace
DIP přepínač
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
Napájení výstupní smyčkou, 6–35 V
Přesnost
absolutní přesnost: <±0,05 % měřicího rozsahu, RTD (PT100) Základní přesnost: <±0,1 °C rozsahu měření, TC (J, K) Základní přesnost: <±0,5 °C rozsahu měření
Spotřeba elektrické energie, max.
0,8 W
Spotřeba elektrické energie, typ.
0,5 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
Odporový teploměr (PT100) ≤ 0,01 % měřicího rozsahu / °C nebo 0,02 °C / °C, TC (J,K) 0.1 °C ⁄ °C
Čas odezvy
s možností konfigurace, ≤ 30 ms, <300 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Izolační napětí
2,5 kVef / 1 min.
Jmenovité napětí
300 Veff
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
IEC 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Místo instalace
Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Označování
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Shoda a schválení EMC
Normy EMC
IEC 61326-1
Standardy
IEC 61010-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pasivní konfigurovatelný snímač teploty ACT20M-RTCI-CO-OLP-S odděluje a převádí analogové signály. Analogový RTD vstupní signál (Typ Pt100) nebo TC (Typ J, K) se lineárně
převede na analogový výstupní signál a je galvanicky oddělen. Napájení je vedeno přes výstupní měřicí obvod (napájení z výstupní smyčky).
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = vnitřní teplota – okolní teplota
Delivery state
Setting parameters
Výstup
Konfigurace
4...20 mA (loop)
Setting parameters
Detekce chyby snímače
Konfigurace
enabled
Setting parameters
Úroveň chybového výstupu
Konfigurace
downscale
Setting parameters
Potlačení hluku
Konfigurace
50 Hz
Setting parameters
Čas odezvy
Konfigurace
< 30 ms
Setting parameters
Startovací teplota
Konfigurace
-200 °C
Setting parameters
Koncová teplota
Konfigurace
0 °C
Delivery state
Output: 4...20 mA (loop) // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Noise suppression: 50 Hz // Step response time: < 30 ms // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Konfigurace
DIP přepínač
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
Napájení výstupní smyčkou, 6–35 V
Přesnost
absolutní přesnost: <±0,05 % měřicího rozsahu, RTD (PT100) Základní přesnost: <±0,1 °C rozsahu měření, TC (J, K) Základní přesnost: <±0,5 °C rozsahu měření
Spotřeba elektrické energie, max.
0,8 W
Spotřeba elektrické energie, typ.
0,5 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
Odporový teploměr (PT100) ≤ 0,01 % měřicího rozsahu / °C nebo 0,02 °C / °C, TC (J,K) 0.1 °C ⁄ °C
Pasivní konfigurovatelný snímač teploty ACT20M-RTCI-CO-OLP-S odděluje a převádí analogové signály. Analogový RTD vstupní signál (Typ Pt100) nebo TC (Typ J, K) se lineárně
převede na analogový výstupní signál a je galvanicky oddělen. Napájení je vedeno přes výstupní měřicí obvod (napájení z výstupní smyčky).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.