Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-FM5Z2LO0005DSD0SD0-X
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 0.5 m
Art.nr. 1433970005
Typ IE-FM5Z2LO0005DSD0SD0-X
GTIN (EAN) 4050118242706
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Längd 0,5 m
Bygglängd (tum) 19,685 inch
Nettovikt 28 g

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61754-4

Kabelspecifika standarder

Specifikation för apparatanslutningsledningar av partvinnad typ IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2
Specifikation för provning av de symmetriska kommunikationskablarna IEC 61935-3

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61754-4

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
Stickkontakt vänster SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad

FO

Bandbredd ≥ 600 MHz*km vid 850 nm, ≥ 600 MHz*km vid 1300 nm
Dämpning ≤ 2,7 dB/km vid 850 nm, ≤0,8 dB/km vid 1 300 nm
Fibertyp GOF, Multimode, OM2

Kabeluppbyggnad

Kärnans diameter 50 µm
Kabeluppbyggnad ZIPCORD
Manteldiameter 2,8 * 5,7 mm
Mantelfärg orange
Material mantel LSZH
Normbeteckningar I-V(ZN)H
Primär ytbehandling 245 µm

Kontakt höger

Stickkontakt höger SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik 28 mm
Böjradie min, upprepad 56 mm
Flamhärdighet IEC 60754-2
Halogener Nej

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Längd:
Längd: 1 m
Anslutning vänster: SC duplex IP 20
Kontaktdon höger: SC duplex IP 20
Art.nr.: 1433970010
Typ: IE-FM5Z2LO0001MSD0SD0-X
Utförande:
Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 1 m
 
Längd: 2 m
Anslutning vänster: SC duplex IP 20
Kontaktdon höger: SC duplex IP 20
Art.nr.: 1433970020
Typ: IE-FM5Z2LO0002MSD0SD0-X
Utförande:
Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 2 m
 
Längd: 3 m
Anslutning vänster: SC duplex IP 20
Kontaktdon höger: SC duplex IP 20
Art.nr.: 1433970030
Typ: IE-FM5Z2LO0003MSD0SD0-X
Utförande:
Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 3 m
 
Längd: 5 m
Anslutning vänster: SC duplex IP 20
Kontaktdon höger: SC duplex IP 20
Art.nr.: 1433970050
Typ: IE-FM5Z2LO0005MSD0SD0-X
Utförande:
Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 5 m
 
Längd: 10 m
Anslutning vänster: SC duplex IP 20
Kontaktdon höger: SC duplex IP 20
Art.nr.: 1433970100
Typ: IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X
Utförande:
Patchkabel, med duplexklämma, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 10 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar