Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BVF 7.62HP/04/180MF4 SN BK BX PRT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Заказ № 1430190000
Тип BVF 7.62HP/04/180MF4 SN BK BX PRT
GTIN (EAN) 4050118235258
Кол. 40 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm²
UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 47,7 мм
Глубина (дюймов) 1,878 inch
Высота 22,9 мм
Высота (в дюймах) 0,902 inch
Масса нетто 25,375 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 353 мм
VPE с 134 мм
Высота VPE 60 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт DIN EN 61984, раздел 7.3.2/09.02, используя образец из DIN EN 60068-2-70/07.96
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, шаг
Оценивание доступно
Испытание прочность
Оценивание пройдено
Испытание: Незадействование (невзаимозаменяемость)
Стандарт DIN EN 61984, раздел 6.3 и 6.9.1/09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Испытание развернуто на 180° с кодирующими элементами
Оценивание пройдено
Испытание Развернуто на 180° без кодирующих элементов
Оценивание пройдено
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/04.08
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 6 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 6 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 14/19
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Оценивание пройдено
Требование 1,4 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U6
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K6
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/19
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Оценивание пройдено
Требование ≥80 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U6
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K6
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/19
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение
Шаг в мм (P) 7,62 мм
Шаг в дюймах (P) 0,3 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 4
L1 в мм 30,48 мм
L1 в дюймах 1,2 "
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 6 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление 4,50 мОм
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 12 мм
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 17 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 15 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PA GF
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала II
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 500
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев штепсельного контакта 6...8 µm Sn глянцевый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 125 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 125 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 10 mm²
многожильный, макс. H07V-R 10 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 10 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 6 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 10 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/12 OR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/18 W
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/18 GE
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/12
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/18D SW
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/19D BL
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/20D GR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/20 SW
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/12
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 57 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 51 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 57 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 45 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 800 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 8 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 420 A
Зазор, мин. 10,4 мм
Расстояние утечки, мин. 12,7 мм

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1121690
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 33 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 33 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 39 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 39 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Заказ №: 1060550000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 2
Тип: BVF 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1060570000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 3
Тип: BVF 7.62HP/03/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1060580000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 3
Тип: BVF 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1430120000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Тип: BVF 7.62HP/04/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1060590000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Тип: BVF 7.62HP/04/180MF3 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1430140000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Тип: BVF 7.62HP/04/180MF4 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1430130000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 5
Тип: BVF 7.62HP/05/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1060600000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 5
Тип: BVF 7.62HP/05/180MF3 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1060610000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 5
Тип: BVF 7.62HP/05/180MF4 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
 
Заказ №: 1060620000
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 6
Тип: BVF 7.62HP/06/180MF4 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 6, 180°, PUSH IN без исполнительного устройства, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик