Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
THM WO 15/70 WS
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze THM, Označení vodičů a kabelů, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, Bílá
Číslo objednávky 1429440000
Typ THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN) 4050118233872
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 0,025 mm
Hloubka (v palcích) 0,001 inch
Výška 15 mm
Výška (v palcích) 0,591 inch
Šířka 70 mm
Šířka (v palcích) 2,756 inch
Čistá hmotnost 112 g

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...150 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Obecné údaje

Barevný Bílá
Halogen Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Lepidlo Polyakrylátové lepidlo
Materiál Polyesterová fólie
Počet na roli 500 
Počet značek na kombinaci 1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení
Forma napájení Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty -40...150 °C
Rozsah provozní teploty, max. 150 °C
Rozsah provozní teploty, min. -40 °C
Schválení podle UL 969 Ano
Typ tisku prázdný
Velikost pole na označení 30 x 15 mm
Verze Samolepicí
kompatibilní tiskárna 2599430000
2599440000
Šířka 70 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen Ne
Průřez připojeného vodiče 0.75 - 120 mm²
Průřez vodiče, max. 120 mm²
Průřez vodiče, min. 0,75 mm²
Vnější prům. vodiče 9.6 - 12.7 mm
Vnější prům. vodiče, max. 12,7 mm
Vnější prům. vodiče, min. 9,6 mm
Výška textového pole 30 mm
Šířka textového pole 15 mm

Soubory ke stažení

Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1856640000
Typ: THM WO 12/18 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1856630000
Typ: THM WO 12/18 GE
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, Žlutá
 
Číslo objednávky: 2621530000
Typ: THM WO 14/22 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 1.9 - 5 mm, 14 x 22 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1774380000
Typ: THM WO 17.8/34 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 33.9 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 2621500000
Typ: THM WO 20/32 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 2621520000
Typ: THM WO 24/69 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1109130000
Typ: THM WO 24.5/62 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 2004970000
Typ: THM WO 24.5/100 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 2621510000
Typ: THM WO 25/37 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7 mm, 25 x 37 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1774350000
Typ: THM WO 25/76 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1751561044
Typ: THM WO 25/140 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 2912620000
Typ: THM WO VIN 25.4/63 WS
 
Číslo objednávky: 1109140000
Typ: THM WO 25.4/95.2 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1774340000
Typ: THM WO 25/76 GE
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 19.4 mm, 25 x 76 mm, Žlutá
 
Číslo objednávky: 1751561687
Typ: THM WO 25/140 GE
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, Žlutá
 
Číslo objednávky: 1774400000
Typ: THM WO 33.5/93.1 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1774410000
Typ: THM WO 33.5/93.1 GE
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, Žlutá
 
Číslo objednávky: 1109150000
Typ: THM WO 50.8/150 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1109180000
Typ: THM WO 50.8/150 GE
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, Žlutá
 
Číslo objednávky: 1109170000
Typ: THM WO 50.8/150 RT
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, Červená
 
Číslo objednávky: 1109190000
Typ: THM WO 50.8/150 BL
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, Modrá
 
Číslo objednávky: 2596610000
Typ: THM WO 50/100 SI
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 50 x 100 mm, Stříbrná
 
Číslo objednávky: 1934190000
Typ: THM WO 51/36 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 4 - 7.6 mm, 50.8 x 36 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1003420000
Typ: THM WO T 24.5/62 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, Bílá
 
Číslo objednávky: 1003380000
Typ: THM WO T 24.5/100 WS
Verze:
THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, Bílá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly